Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST50I4S S1 ZM02V SW
Numéro d'article 97.042.5553.1
RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
97.042.5553.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088070563
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
343 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
204 mm
|
|
hauteur emballée
|
165 mm
|
|
poids brut emballé
|
2294 g
|
|
volume emballé
|
11546 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
92 g
|
|
volume de la pièce unique
|
577.3 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
20 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
50 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
résistance de la continuité
|
0.4 mOhm
|
|
verrouillable
|
oui
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, 3, PE
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
16 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
4 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
16 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
4 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
10 mm
|
|
section de conducteur souple mini. (mm²)
|
4 mm²
|
|
section de connexion toronnée mm² max.
|
16 mm²
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M32
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/IP67/IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
2 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
7 mm
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.395 kWh/St
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
56.7 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
65 mm
|
|
hauteur
|
65 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 97.041.4253.1 |
|
|
|
| 97.041.4053.1 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 571.31kB | |
|
|
- | 176.78kB | |
|
|
- | 13.60kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 377.34kB | |
|
|
- | 321.51kB | |
|
|
- | 31.93kB | |
|
|
- | 8.75MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.84kB | |
|
|
- | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 123.72kB | |
|
|
- | 121.71kB | TIF |
|
|
- | 43.14kB | TIF |
|
|
- | 45.09kB | |
|
|
- | 5.57MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 424.85kB | |
|
|
- | 762.64kB | STP |
|
|
- | 1.79MB | IGS |
|
|
- | 448.61kB | JT |
Numéro d'article 97.042.5553.1
RST® POWER connexion de périphériques, standard, droite, avec cames de fixation de la position, M32, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 50 A, couleur de codage / insert de contact noir