Retour à l'aperçu
connexion de périphériques BST14I2L S1 GN01
Numéro d'article 93.422.0653.1
gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 93.422.0653.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573600270 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 135 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 81 mm |
| hauteur emballée | 81 mm |
| poids brut emballé | 344.3 g |
| volume emballé | 886 ccm |
| poids net pièce unique | 3.03 g |
| volume de la pièce unique | 8.86 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | vert |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | noir |
données de connexion
| terminaison par pôle | 1 |
|---|
version
| version | mâle |
|---|---|
| type de connexion | connexion par soudure |
| direction d'accouplement | à angle droit |
| classe de protection (IP) | IP20 |
| variante d'installation | connexion par soudure |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuBe |
| résistance au feu | 0.017 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué or |
dimensions
| longueur | 26 mm |
|---|---|
| largeur | 13 mm |
| hauteur | 11.75 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| | - | 107.52kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 70.68kB | |
| | - | 68.54kB | TIF |
| | - | 14.63kB | TIF |
| | - | 16.32kB | |
| | - | 1.33MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 40.14kB | |
| | - | 113.84kB | STP |
| | - | 244.64kB | IGS |
| | - | 23.23kB | JT |
Numéro d'article 93.422.0653.1
gesis® NV connexion de périphériques, connecteur à souder, horizontal sans pattes de fixation, nombre de pôles 2, version mâle, type de connexion connexion par soudure, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, couleur de codage / insert de contact vert