Retour à l'aperçu
connecteur BST14I2F B1 ZR1 S MGN01
BEST CHOICE
Numéro d'article 93.421.0553.1
gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact vert
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 93.421.0553.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573442542 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 166 mm |
| hauteur emballée | 68 mm |
| poids brut emballé | 295 g |
| volume emballé | 2088 ccm |
| poids net pièce unique | 4.64 g |
| volume de la pièce unique | 41.76 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 3 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V |
| tension nominale d'impultion | 0.8 kV |
| soulagement de la tension | oui |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | oui |
| résistance de la continuité | 2 mOhm |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | vert |
| Marquage de pôle | 1+, 2- |
| couleur du boîtier avec décharge de traction | noir |
| RAL-Nummer Codierung/Kontakteinsatz | 6017 |
données de connexion
| diamètre du câble max. | 6.5 mm |
|---|---|
| diamètre du câble min. | 5.5 mm |
| section de raccordement solide mm² max. | 0.75 mm² |
| section de raccordement solide mm² min. | 0.25 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de dégainage | 21 mm |
| longueur de la bande de fil | 9 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | raccordement à ressort |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuBe |
| résistance au feu | 0.035 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué or |
dimensions
| longueur | 47 mm |
|---|---|
| largeur | 15.2 mm |
| hauteur | 14.4 mm |
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
| ETIM 7.0 | EC003250 |
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
| 94.425.1004.7 | | | |
| 93.422.0553.1 | | | |
| 93.422.0353.1 | | | |
| 94.425.1000.7 | | | |
| 94.425.1003.7 | | | |
| 93.420.0653.0 | | | |
| 93.422.0653.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 171.38kB | |
| | - | 108.27kB | |
| | - | 13.64kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 366.95kB | |
| | - | 331.17kB | |
| | - | 0.97MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.97kB | |
| | - | 197.19kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 66.61kB | |
| | - | 64.50kB | TIF |
| | - | 16.14kB | |
| | - | 14.46kB | TIF |
| | - | 379.13kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 274.91kB | |
| | - | 756.03kB | STP |
| | - | 1.59MB | IGS |
| | - | 104.99kB | JT |
BEST CHOICE
Numéro d'article 93.421.0553.1
gesis® NV connecteur, nombre de pôles 2, prise de courant, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 50 V, courant nominal 3 A, diamètre du câble 5,5 - 6,5 mm, couleur de codage / insert de contact vert