Retour à l'aperçu
connexion de périphériques GST18I3S B1 RT03
Numéro d'article 92.031.3658.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon
données commerciales
|
numéro d'article
|
92.031.3658.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573633049
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
180 mm
|
|
hauteur emballée
|
125 mm
|
|
poids brut emballé
|
2425 g
|
|
volume emballé
|
4612.5 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
11.614 g
|
|
volume de la pièce unique
|
23.063 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
200 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V
|
|
degré de pollution
|
2
|
|
codage mécanique Code
|
code 3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
rouge saumon
|
|
Marquage de pôle
|
L, N, PE
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
4 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.75 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
4 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.75 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
7 mm
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP20
|
|
remarque sur le type de connexion
|
fils torsadés souples 4 mm² uniquement sans embouts
|
|
variante d'installation
|
pièce d'installation/raccordement enfichable
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.037 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
etamé
|
dimensions
|
longueur
|
31.5 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
28.2 mm
|
|
hauteur
|
19.5 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 05.561.3653.1 |
|
|
|
| 05.561.3653.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.0 |
|
|
|
| 05.564.5353.2 |
|
|
|
| 05.594.4250.0 |
|
|
|
| 99.005.8210.0 |
|
|
|
| 34.300.1122.1 |
|
|
|
| 05.594.4253.0 |
|
|
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 118.55kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 367.18kB | |
|
|
- | 367.32kB | |
|
|
- | 192.21kB | |
|
|
- | 2.39MB | |
|
|
- | 1.02MB | |
|
|
- | 3.50MB | |
|
|
- | 92.11kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.06kB | |
|
|
- | 197.60kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 60.71kB | |
|
|
- | 58.60kB | TIF |
|
|
- | 15.87kB | TIF |
|
|
- | 17.55kB | |
|
|
- | 2.13MB | DXF |
|
|
- | 23.43kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 166.93kB | |
|
|
- | 381.12kB | STP |
|
|
- | 826.41kB | IGS |
|
|
- | 82.54kB | JT |
Numéro d'article 92.031.3658.0
gesis® CLASSIC connexion de périphériques, composant, raccordement à vis simple, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact rouge saumon