Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST16I5/4 2 D03 MGL
Numéro d'article 46.052.M0L1.0
RST® MINI connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris clair
données commerciales
|
numéro d'article
|
46.052.M0L1.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088572708
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
314 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
138 mm
|
|
hauteur emballée
|
70 mm
|
|
poids brut emballé
|
1060.5 g
|
|
volume emballé
|
3033 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
19.5 g
|
|
volume de la pièce unique
|
60.66 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
50 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
gris clair
|
|
Marquage de pôle
|
1, 2, 3, PE
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
2.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.5 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
2
|
version
|
version
|
mâle
|
|---|---|
|
type de connexion
|
raccordement à ressort
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M20
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
1 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
4 mm
|
|
étanchéité
|
oui
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.08 kWh/St
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
42.9 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
31 mm
|
|
hauteur
|
24 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.563.9353.0 |
|
|
|
| 06.563.9253.0 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.051.4154.0 |
|
|
|
| 46.051.4554.0 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 486.34kB | |
|
|
- | 147.42kB | |
|
|
- | 12.37kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.36kB | |
|
|
- | 34.91kB | |
|
|
- | 589.58kB | |
|
|
- | 497.09kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.96kB | |
|
|
- | 197.19kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 97.64kB | |
|
|
- | 95.59kB | TIF |
|
|
- | 1.22MB | DXF |
|
|
- | 50.37kB |
Numéro d'article 46.052.M0L1.0
RST® MINI connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 4, version mâle, type de connexion raccordement à ressort, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, joint oui, couleur de codage / insert de contact gris clair