Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST16I5 S B1 M03 SW
Numéro d'article 46.051.5053.1
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M20,2, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
46.051.5053.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088255830
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
205 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
180 mm
|
|
hauteur emballée
|
125 mm
|
|
poids brut emballé
|
2535 g
|
|
volume emballé
|
4612.5 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
23.84 g
|
|
volume de la pièce unique
|
46.125 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
résistance de la continuité
|
0.75 mOhm
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
3, N, PE, 2, 1
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
0.25 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
2.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
0.25 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
16 A
|
|
section de raccordement solide AWG min.
|
22 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
connection cross section stranded min.
|
22 AWG
|
|
section de raccordement solide AWG max.
|
14 AWG
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4X, 6, 6P
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M20,2
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
0.5 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
5 mm
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.082 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
41.6 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
24 mm
|
|
hauteur
|
24 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.563.9053.1 |
|
|
|
| 06.563.9153.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.052.4153.1 |
|
|
|
| 46.052.4553.1 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.66MB | |
|
|
- | 162.84kB | |
|
|
- | 12.20kB | DOCX |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 113.80kB | |
|
|
- | 616.21kB | |
|
|
- | 1.12MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 3.45MB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 226.83kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.97kB | |
|
|
- | 197.29kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 87.47kB | |
|
|
- | 85.54kB | TIF |
|
|
- | 8.55MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 426.38kB | |
|
|
- | 479.63kB | STP |
|
|
- | 1.47MB | IGS |
|
|
- | 305.95kB | JT |
Numéro d'article 46.051.5053.1
RST® MINI connexion de périphériques, standard, droit, M20,2, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, couleur de codage / insert de contact noir