Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST20I3S S1 M90V SW
Numéro d'article 96.034.6053.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.034.6053.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573858909 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 398 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 302 mm |
| hauteur emballée | 198 mm |
| poids brut emballé | 4210 g |
| volume emballé | 23799 ccm |
| poids net pièce unique | 31.75 g |
| volume de la pièce unique | 237.99 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | noir |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 6 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 0.75 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 6 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 0.75 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
données techiques UL
| section de raccordement solide AWG min. | 16 AWG |
|---|---|
| section de raccordement solide AWG max. | 10 AWG |
| connection cross section stranded min. | 16 AWG |
version
| version | mâle |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M20 |
| direction d'accouplement | à angle droit |
| angle d'inclinaison | 90 ° |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 8 mm |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.22 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 70.5 mm |
|---|---|
| largeur | 34.6 mm |
| hauteur | 54.3 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 05.564.4453.1 | | | |
| 99.416.6205.2 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 96.031.4253.1 | | | |
| 96.031.4553.1 | | | |
| 96.031.4353.1 | | | |
| 96.033.4053.1 | | | |
| 96.031.4053.1 | | | |
| 96.033.4153.1 | | | |
| 96.031.4153.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.96MB | |
| | - | 152.27kB | |
| | - | 13.67kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 42.64kB | |
| | - | 35.64kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 667.71kB | |
| | - | 4.28MB | |
| | - | 1.29MB | |
| | - | 0.96MB | |
| | - | 91.69kB | |
| | - | 571.54kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
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
| | - | 89.73kB | |
| | - | 87.54kB | TIF |
| | - | 7.04MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 557.95kB | |
| | - | 633.62kB | STP |
| | - | 1.16MB | IGS |
| | - | 278.52kB | JT |
Numéro d'article 96.034.6053.1
RST® CLASSIC connexion de périphériques, modulaire, avec un angle de 90°, M20, nombre de pôles 3, version mâle, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir