Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST20I3SXB1 M00 L BR01
Numéro d'article X6.031.6051.4
RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | X6.031.6051.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573987456 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 343 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 204 mm |
| hauteur emballée | 165 mm |
| poids brut emballé | 3000 g |
| volume emballé | 11546 ccm |
| poids net pièce unique | 29 g |
| volume de la pièce unique | 115.46 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| degré de pollution | 3 |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| résistance de la continuité | 0.55 mOhm |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | marron |
| Marquage de pôle | 1, 2, PE |
| couleur de l'adaptateur séparé (s'il est présent) | noir |
| version antidéflagrante | oui |
données de connexion
| section de raccordement solide mm² max. | 4 mm² |
|---|---|
| section de raccordement solide mm² min. | 1.5 mm² |
| section de raccordement multifilaire max. | 4 mm² |
| section de connexion à fils fins mm² min | 1.5 mm² |
| terminaison par pôle | 1 |
| longueur de la bande de fil | 8 mm |
version
| version | prise de courant |
|---|---|
| type de connexion | connexion à vis |
| raccordement par filetage métrique | M20 |
| direction d'accouplement | droit |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
| épaisseur de paroi du boîtier (min.) | 0.5 mm |
| épaisseur de paroi du boîtier (max.) | 8 mm |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 68.2 mm |
|---|---|
| largeur | 35 mm |
| hauteur | 35 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 4.0 | connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble |
| ETIM 6.0 | EC002566 |
| ETIM 7.0 | EC002566 |
| ECLASS 11 | 27440602 |
| ETIM 8.0 | EC002566 |
| ETIM 9.0 | EC002566 |
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
| 99.414.6205.2 | | | |
| 05.564.8653.1 | | | |
| Z5.564.4553.1 | | |
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| X6.032.4051.4 | | | |
| X6.032.4151.4 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 461.18kB | |
| | - | 63.00kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 218.96kB | |
| | - | 1.17MB |
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
| | - | 2.08MB | DXF |
| | - | 53.76kB |
Numéro d'article X6.031.6051.4
RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, modulaire, droit, M20, nombre de pôles 3, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact marron