Retour à l'aperçu
connexion de périphériques RST20I5SXB1 M01 SW
Numéro d'article X6.051.5053.1
RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir
données commerciales
|
numéro d'article
|
X6.051.5053.1
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088089336
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
343 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
204 mm
|
|
hauteur emballée
|
165 mm
|
|
poids brut emballé
|
4260 g
|
|
volume emballé
|
11546 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
33 g
|
|
volume de la pièce unique
|
115.46 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
20 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
résistance de la continuité
|
0.55 mOhm
|
|
verrouillable
|
autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
noir
|
|
Marquage de pôle
|
3, N, PE, 2, 1
|
|
version antidéflagrante
|
oui
|
données de connexion
|
section de raccordement solide mm² max.
|
2.5 mm²
|
|---|---|
|
section de raccordement solide mm² min.
|
1.5 mm²
|
|
section de raccordement multifilaire max.
|
2.5 mm²
|
|
section de connexion à fils fins mm² min
|
1.5 mm²
|
|
terminaison par pôle
|
1
|
|
longueur de la bande de fil
|
8 mm
|
version
|
version
|
prise de courant
|
|---|---|
|
type de connexion
|
connexion à vis
|
|
raccordement par filetage métrique
|
M25
|
|
direction d'accouplement
|
droit
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (min.)
|
0.5 mm
|
|
épaisseur de paroi du boîtier (max.)
|
8 mm
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.134 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
51.4 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
35 mm
|
|
hauteur
|
35 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 4.0
|
connexion de périphériques pour les plug-in dans la construction d'immeuble
|
|
ETIM 6.0
|
EC002566
|
|
ETIM 7.0
|
EC002566
|
|
ECLASS 11
|
27440602
|
|
ETIM 8.0
|
EC002566
|
|
ETIM 9.0
|
EC002566
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
| Z5.565.9853.1 |
|
|
|
| 99.530.0000.7 |
|
|
|
| 05.564.8653.1 |
|
|
|
| 05.566.5253.1 |
|
|
|
| 05.568.8853.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
| X6.052.4553.1 |
|
|
|
| X6.052.4053.1 |
|
|
|
| X6.052.4153.1 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Instructions de montage | - | 420.68kB | |
| Fiche technique | - | 62.83kB | |
| Info REACH | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat de conformité (ATEX) | - | 218.96kB | |
| Homologation SEV-Ex | - | 1.17MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Certificat REACH-SVHC | - | 196.97kB | |
| Certificat RoHS | - | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Catalogues | - | 15.38MB |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| Images 3D du produit | - | 427.99kB | |
| Données CAD STEP | - | 316.11kB | STP |
| Données CAD IGES | - | 1.03MB | IGS |
| Données CAD JT | - | 243.94kB | JT |
Retailer
Numéro d'article X6.051.5053.1
RST® CLASSIC ATEX connexion de périphériques, standard, droit, M25, nombre de pôles 5, version prise de courant, type de connexion connexion à vis, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 20 A, couleur de codage / insert de contact noir