Retour à l'aperçu
contact femelle CRIMP RST20i2/i3 4,0QMM
Numéro d'article 02.122.9300.0
RST20i3/2 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 4,0 mm² / AWG12
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 02.122.9300.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088155840 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 112 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 77 mm |
| hauteur emballée | 48 mm |
| poids brut emballé | 200 g |
| volume emballé | 414 ccm |
| poids net pièce unique | 1.884 g |
| volume de la pièce unique | 4.14 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| type de construction | prise de courant |
|---|---|
| section nominale | 4 mm² |
| type de construction | contacts à sertir pour 2-/3-pôles |
classification
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 94.86kB | |
| | - | 13.25kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
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
| | - | 57.03kB | |
| | - | 54.97kB | TIF |
| | - | 15.02kB | |
| | - | 13.37kB | TIF |
| | - | 1.45MB | DXF |
Numéro d'article 02.122.9300.0
RST20i3/2 contact à sertir, femelle, 20 A, pour section nominale 4,0 mm² / AWG12