Retour à l'aperçu
contact femelle D 1,6- 0,14-0,37 QMM
Numéro d'article 02.125.4129.8
Female contact, turned Ø 1,6 mm, 0,14-0,37 mm2, AWG 26-22, Ag
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 02.125.4129.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573450684 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 140 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 80 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 73.06 g |
| volume emballé | 112 ccm |
| poids net pièce unique | 0.71 g |
| volume de la pièce unique | 1.12 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| longueur de dénudage | 8 mm |
|---|---|
| section du conducteur souple min. | 0.14 mm² |
| section du conducteur souple max. | 0.37 mm² |
| section du fil UL/CSA fil flexible Min. | 26 AWG |
| section du fil UL/CSA fil flexible Max. | 22 AWG |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | laiton |
| contact solide | oui |
| diamètre de la tige de contact | 1.6 mm |
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | autre |
| résistance de contact | 5 mOhm |
classification
| ETIM 5.0 | contact pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 05.502.3100.0 | | | |
| 05.502.2100.0 | | | |
| 95.101.0800.0 | | | |
| 05.502.0710.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 106.18kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 96.40kB | |
| | - | 443.52kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.76kB |
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
| | - | 62.62kB | |
| | - | 60.53kB | TIF |
| | - | 19.76kB | |
| | - | 17.98kB | TIF |
| | - | 1.12MB | DXF |
Numéro d'article 02.125.4129.8
Female contact, turned Ø 1,6 mm, 0,14-0,37 mm2, AWG 26-22, Ag