Retour à l'aperçu
contact mâle 2,5/14
Numéro d'article 05.545.9000.8
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.545.9000.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088213458 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 120 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 75 mm |
| hauteur emballée | 15 mm |
| poids brut emballé | 136.49 g |
| volume emballé | 135 ccm |
| poids net pièce unique | 1.32 g |
| volume de la pièce unique | 1.35 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
général
| section du conducteur souple min. | 2.5 mm² |
|---|---|
| section du conducteur souple max. | 2.5 mm² |
| section du fil UL/CSA fil flexible Min. | 14 AWG |
| section du fil UL/CSA fil flexible Max. | 14 AWG |
| type de connexion | sertissage |
| matériel | cuivre |
| diamètre de la tige de contact | 2.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | contact pour les connecteurs industriels |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | contact pour connecteurs industriels |
| ETIM 4.0 | contact pour les connecteurs industriels |
| ETIM 6.0 | EC000796 |
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| 95.101.0800.0 | | | |
| 05.502.5200.0 | | | |
| 05.502.5000.0 | | | |
| 05.502.0710.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 102.26kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.17kB |
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
| | - | 67.22kB | |
| | - | 65.09kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Numéro d'article 05.545.9000.8