Retour à l'aperçu
contact mâle CRIMP RST20i6/i7 2,5QMM
Numéro d'article 05.546.4121.8
RST20i7/6 crimp contact, male, 20A, for cross section 2.5 mm²
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.546.4121.8 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088373640 |
| Quantité minimale de commande | 7000 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 79 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 98 mm |
| hauteur emballée | 45 mm |
| poids brut emballé | 273.9 g |
| volume emballé | 348 ccm |
| poids net pièce unique | 2.609 g |
| volume de la pièce unique | 3.48 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| type de construction | mâle |
|---|---|
| section nominale | 2.5 mm² |
| type de construction | contacts à sertir pour 6-/7-pôles |
classification
| ETIM 6.0 | EC000796 |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC000796 |
| ECLASS 11 | 27440204 |
| ETIM 8.0 | EC000796 |
| ETIM 9.0 | EC000796 |
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
| | - | 46.69kB | |
| | - | 13.26kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.77kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 15.38MB |
Numéro d'article 05.546.4121.8
RST20i7/6 crimp contact, male, 20A, for cross section 2.5 mm²