Retour à l'aperçu
couverture GST18I3 SW
Numéro d'article 07.425.8753.1
Cover to close unused openings for GST18i3 panel mounts. Cover: black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 07.425.8753.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573836006 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 146 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 129 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 223.3 g |
| volume emballé | 1300 ccm |
| poids net pièce unique | 1.65 g |
| volume de la pièce unique | 13 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 35.5 mm |
|---|---|
| largeur | 17.5 mm |
| hauteur | 12 mm |
| couleur | noir |
| description 1 | pièce de verrouillage |
| description 2 | GST18i3, pour la découpe d'embase |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 71.72kB | |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.16kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.92kB | |
| | - | 32.93kB | TIF |
| | - | 15.10kB | |
| | - | 13.40kB | TIF |
| | - | 314.06kB | DXF |
| | - | 23.43kB | JPG |
Numéro d'article 07.425.8753.1
Cover to close unused openings for GST18i3 panel mounts. Cover: black