Numéro d'article F0.000.0055.7
Pipe clip for installation tubes diameter 20 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | F0.000.0055.7 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088677670 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 39174000 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 145 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 95 mm |
| hauteur emballée | 95 mm |
| poids brut emballé | 250.7 g |
| volume emballé | 1308.625 ccm |
| poids net pièce unique | 4.4 g |
| volume de la pièce unique | 26.173 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
général
| matériel | plastique |
|---|
dimensions
| longueur | 30 mm |
|---|---|
| largeur | 16 mm |
| hauteur de montage | 29 mm |
classification
| ETIM 9.0 | EC000127 |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 56.81kB | |
| | - | 11.69kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB | |
| | - | 197.27kB |
Numéro d'article F0.000.0055.7
Pipe clip for installation tubes diameter 20 mm; compatible with cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7553.0