Retour à l'aperçu
distributeur GST15I5Z 1P1 V WS
Numéro d'article 91.050.5953.0
gesis® MINI connexion intermédiaire, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact blanc
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 91.050.5953.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088016516 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 259 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 130 mm |
| hauteur emballée | 81 mm |
| poids brut emballé | 1020 g |
| volume emballé | 2727 ccm |
| poids net pièce unique | 10.149 g |
| volume de la pièce unique | 27.27 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 16 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V / 400 V |
| tension nominal 2 | 400 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 2 |
| codage mécanique Code | code 1 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | blanc |
| Marquage de pôle | 3, N, PE, 2, 1 |
| 9016 |
version
| type de distributeur | connexion intermédiaire |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 1 |
| type de fixation | non |
| classe de protection (IP) | IP20 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.045 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 32.4 mm |
|---|---|
| largeur | 32 mm |
| hauteur | 12.5 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| | - | 117.38kB | |
| | - | 13.50kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 330.70kB | |
| | - | 324.75kB | |
| | - | 28.82kB | |
| | - | 510.99kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 91.50kB | |
| | - | 89.38kB | TIF |
| | - | 14.13kB | TIF |
| | - | 15.81kB | |
| | - | 2.59MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 406.40kB | |
| | - | 657.14kB | STP |
| | - | 1.30MB | IGS |
| | - | 274.98kB | JT |
Numéro d'article 91.050.5953.0
gesis® MINI connexion intermédiaire, sans possibilité de fixation, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 1, couleur de codage / insert de contact blanc