Retour à l'aperçu
distributeur RST08i2VL3P1HF V L SG
Numéro d'article 4L.020.0141.4
RST® MICRO distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris ardoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 4L.020.0141.4 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088557514 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 264 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 181 mm |
| hauteur emballée | 116 mm |
| poids brut emballé | 1882 g |
| volume emballé | 5543 ccm |
| poids net pièce unique | 37.1 g |
| volume de la pièce unique | 110.86 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 50 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| courant nominal | 8 A |
|---|---|
| tension nominal | 50 V / 120 V |
| tension nominal 2 | 120 V |
| tension nominale d'impultion | 2.5 kV |
| degré de pollution | 3 |
| verrouillable | auto-bloquant (peut être libéré à la main) |
| couleur de codage / insert de contact | gris ardoise |
| Marquage de pôle | 1, 2 |
| 7015 |
données techiques UL
| tension nominale UL | 400 V |
|---|---|
| courant nominal UL | 8 A |
| degré de protection (NEMA) | 4, 4X, 6, 6P |
| logement de classification UL | UL-V2 |
version
| type de distributeur | bloc de distribution |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | TPU |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 0.222 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 80 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 50.6 mm |
|---|---|
| largeur | 47.8 mm |
| hauteur | 22.8 mm |
classification
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| 41.022.3041.4 | | | |
| 41.021.3041.4 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.47MB | |
| | - | 195.25kB | |
| | - | 13.65kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.55kB | |
| | - | 37.08kB | |
| | - | 610.11kB | |
| | - | 971.92kB | |
| | - | 226.83kB | |
| | - | 1.12MB | |
| | - | 1.07MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 151.58kB | |
| | - | 149.34kB | TIF |
| | - | 13.50MB | DXF |
| | - | 148.33kB | JPG |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 633.99kB | |
| | - | 1.71MB | STP |
| | - | 4.87MB | IGS |
| | - | 678.77kB | JT |
Numéro d'article 4L.020.0141.4
RST® MICRO distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 2, tension nominal 50 V / 120 V, courant nominal 8 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact gris ardoise