Retour à l'aperçu
distributeur RST16I2V 2P1 TGVGA TB
Numéro d'article 46.030.1251.6
RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
données commerciales
|
numéro d'article
|
46.030.1251.6
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088335341
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85366990
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
304 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
256 mm
|
|
hauteur emballée
|
202 mm
|
|
poids brut emballé
|
3985 g
|
|
volume emballé
|
15720 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
28 g
|
|
volume de la pièce unique
|
157.2 ccm
|
|
conditionnement
|
carton
|
|
quantité d'emballages
|
100 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
courant nominal
|
16 A
|
|---|---|
|
tension nominal
|
250 V / 400 V
|
|
tension nominal 2
|
400 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
|
degré de pollution
|
3
|
|
verrouillable
|
auto-bloquant (peut être libéré à la main)
|
|
couleur de codage / insert de contact
|
bleu turquoise
|
|
Marquage de pôle
|
D1, D2
|
|
|
5018
|
données techiques UL
|
tension nominale UL
|
600 V
|
|---|---|
|
courant nominal UL
|
16 A
|
|
degré de protection (NEMA)
|
4, 4x
|
version
|
type de distributeur
|
bloc de distribution
|
|---|---|
|
nombre d'entrées
|
1
|
|
nombre de sorties
|
2
|
|
type de fixation
|
oui
|
|
classe de protection (IP)
|
IP66/68 (3m;2h) /IP69
|
matériel
|
matériau du boîtier
|
polyamide
|
|---|---|
|
sans halogène
|
oui
|
|
matériel de contact
|
CuZn
|
|
résistance au feu
|
0.181 kWh/St
|
|
partie isolante Résistance à la température continue
|
100 °C
|
|
traitement de surface
|
plaqué argent
|
dimensions
|
longueur
|
60 mm
|
|---|---|
|
largeur
|
29 mm
|
|
hauteur
|
55 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments
|
|
ETIM 6.0
|
EC002567
|
|
ETIM 7.0
|
EC002567
|
|
ECLASS 11
|
27440603
|
|
ETIM 8.0
|
EC002567
|
|
ETIM 9.0
|
EC002567
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme avec des exceptions
|
|---|---|
|
exemptions ROHS
|
III-6(c)
|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
doit être déclaré
|
|
substances REACH-SVHC
|
Plumbum
|
|
REACH-SVHC Numéros CAS
|
7439-92-1
|
Accessoires
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 06.562.5853.1 |
|
|
|
| 06.563.8653.1 |
|
|
|
| 06.563.8753.1 |
|
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 46.031.4451.6 |
|
|
|
| 46.032.4451.6 |
|
|
|
| 46.032.4551.6 |
|
|
|
| 46.031.4551.6 |
|
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 155.49kB | |
|
|
- | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 42.50kB | |
|
|
- | 41.53kB | |
|
|
- | 67.75kB | |
|
|
- | 0.96MB | |
|
|
- | 475.89kB | |
|
|
- | 226.83kB | |
|
|
- | 1.29MB | |
|
|
- | 1.12MB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 197.85kB | |
|
|
- | 197.87kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 15.38MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 104.89kB | |
|
|
- | 102.89kB | TIF |
|
|
- | 75.23MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 485.63kB | |
|
|
- | 219.84kB | STP |
|
|
- | 848.35kB | IGS |
|
|
- | 65.54kB | JT |
Numéro d'article 46.030.1251.6
RST® MINI distributeur, raccordement parallèle, avec option de montage sur 06.562.5853.0 / 06.562.5853.1, nombre de pôles 2, tension nominal 250 V / 400 V, courant nominal 16 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 2, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise