Retour à l'aperçu
distributeur RST20I5B 3P1 F VGA TB04
Numéro d'article 96.050.0153.6
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 96.050.0153.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573982604 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85371098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 134 mm |
| hauteur emballée | 69 mm |
| poids brut emballé | 478.8 g |
| volume emballé | 1711 ccm |
| poids net pièce unique | 440 g |
| volume de la pièce unique | 1711 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| courant nominal | 20 A |
|---|---|
| tension nominal | 250 V |
| tension nominale d'impultion | 4 kV |
| degré de pollution | 3 |
| verrouillable | autobloquant (peut être desserré à l'aide d'un outil) |
| couleur de codage / insert de contact | bleu turquoise |
| couleur du boîtier séparé (uniquement pour les versions modulaires) | noir |
| Marquage de pôle | L, N, PE, D1, D2 |
| 5018 |
version
| type de distributeur | répartiteur compact |
|---|---|
| nombre d'entrées | 1 |
| nombre de sorties | 3 |
| type de fixation | oui |
| classe de protection (IP) | IP66/68 (3m;2h) /IP69 |
matériel
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| sans halogène | oui |
| matériel de contact | CuZn |
| résistance au feu | 1.989 kWh/St |
| partie isolante Résistance à la température continue | 100 °C |
| traitement de surface | plaqué argent |
dimensions
| longueur | 162 mm |
|---|---|
| largeur | 104 mm |
| hauteur | 57.2 mm |
classification
| ETIM 5.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 4.0 | distributeur pour la connection dans l'installation des bâtiments |
| ETIM 6.0 | EC002567 |
| ETIM 7.0 | EC002567 |
| ECLASS 11 | 27440603 |
| ETIM 8.0 | EC002567 |
| ETIM 9.0 | EC002567 |
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
| Z5.565.9853.1 | | | |
| 99.530.0000.7 | | | |
| 99.532.0000.7 | | | |
| 05.565.9953.1 | | |
Compatible avec
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 57.48kB | |
| | - | 68.37kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 126.80kB | |
| | - | 127.67kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.87kB |
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
| | - | 24.32kB | TIF |
| | - | 26.10kB |
Numéro d'article 96.050.0153.6
RST® CLASSIC distributeur, connexion parallèle, avec option de montage, nombre de pôles 5, tension nominal 250 V, courant nominal 20 A, nombre d'entrées 1, nombre de sorties 3, couleur de codage / insert de contact bleu turquoise