Retour à l'aperçu
écrou M32 x 1,5
Numéro d'article 05.505.0353.0
Locknut M32 x 1.5 in color light grey, polyamide
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.505.0353.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088714801 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 106 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 70 mm |
| hauteur emballée | 43 mm |
| poids brut emballé | 75.4 g |
| volume emballé | 319.06 ccm |
| poids net pièce unique | 5.9 g |
| volume de la pièce unique | 31.906 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 10 pièce(s) |
général
| indice de protection contre les chocs | IK09 |
|---|---|
| matériel | plastique |
version
| version | petite partie |
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
| Z5.503.0853.0 | | | |
| Z5.507.1753.0 | | | |
| 75.456.0053.3 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 46.48kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
Numéro d'article 05.505.0353.0
Locknut M32 x 1.5 in color light grey, polyamide