Retour à l'aperçu
passage de câble pour vis M32 x 1,5 18 - 25 LG
Numéro d'article Z5.503.0853.0
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, light grey, polyamide, Locknut 05.505.0353.0 separately
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | Z5.503.0853.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088385896 |
| Quantité minimale de commande | 20 |
| pays d'origine | TR |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 230 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 182 mm |
| hauteur emballée | 70 mm |
| poids brut emballé | 877.8 g |
| volume emballé | 2930.2 ccm |
| poids net pièce unique | 39.9 g |
| volume de la pièce unique | 146.51 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| classe de protection (IP) | IP66/IP68 |
|---|---|
| matériel | plastique |
| sans halogène | oui |
version
| version | petite partie |
|---|
classification
| ETIM 5.0 | passage de câble pour vis |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | presse-étoupe (installation électrique, pièces) |
| ETIM 4.0 | passage de câble pour vis |
| ETIM 6.0 | EC000441 |
| ETIM 7.0 | EC000441 |
| ECLASS 11 | 27144432 |
| ETIM 8.0 | EC000441 |
| ETIM 9.0 | EC000441 |
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
| 05.505.0353.0 | | | |
| 75.456.0053.3 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 144.63kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 408.00kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 106.15kB | |
| | - | 104.04kB | TIF |
| | - | 2.02MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 534.30kB | |
| | - | 1.32MB | STP |
| | - | 3.40MB | IGS |
| | - | 672.08kB | JT |
Numéro d'article Z5.503.0853.0
Cable Gland M32 x 1.5 for cable diameters 18 - 25 mm, light grey, polyamide, Locknut 05.505.0353.0 separately