Retour à l'aperçu
embouts de fils 2x 6 mm² DIN 46228
Numéro d'article 06.600.7227.6
podisCON Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 06.600.7227.6 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088674464 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 1 g |
| volume de la pièce unique | 30 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
dimensions
| longueur | 29 mm |
|---|
classification
| ECLASS 8.1 | manchon d'extrémité de fil |
|---|---|
| ECLASS 11 | 27400201 |
| ETIM 9.0 | EC000005 |
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
| | - | 43.23kB | |
| | - | 11.65kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Numéro d'article 06.600.7227.6
podisCON Twin ferrule, for Connection modules 75.456.0353.1 und 75.256.0353.1, mit insulating sleeve, for cross-section 2x 6.0 mm²/ 2x AWG10