Retour à l'aperçu
en-tête de broche PCB 8113 SEG / 11 / 22 G OB
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 27.334.1153.0
PCB pin header, 11 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey
données commerciales
|
numéro d'article
|
27.334.1153.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4015573999039
|
|
Quantité minimale de commande
|
50
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85369010
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
0 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
0 mm
|
|
hauteur emballée
|
0 mm
|
|
poids brut emballé
|
0 g
|
|
volume emballé
|
0 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
0 kg
|
|
volume de la pièce unique
|
0 ccm
|
certificats / homologations
général
|
dimension de la grille
|
5 mm
|
|---|---|
|
processus de soudure
|
soudage vague
|
|
nombre de pôles
|
22
|
|
nombre de niveaux
|
2
|
|
marquage
|
non
|
|
fixation
|
sans
|
|
sens d'accouplement à la carte
|
90°
|
|
conditionnement
|
boîte
|
données techniques
|
courant nominal
|
10 A
|
|---|---|
|
catégorie de surtension I
|
400 V
|
|
catégorie de surtension II
|
400 V
|
|
catégorie de surtension III
|
250 V
|
|
tension nominale d'impultion
|
4 kV
|
données techiques UL/CSA
|
tension UL
|
300 V
|
|---|---|
|
câblage de terrain actuel
|
10 A
|
|
câblage d'usine actuel
|
10 A
|
|
tension CSA
|
300 V
|
|
cSA actuel
|
10 A
|
autre
|
matériau isolant
|
thermo-plastique
|
|---|---|
|
couleur
|
gris
|
|
hauteur
|
22 mm
|
|
longueur
|
57 mm
|
|
profondeur
|
28.5 mm
|
|
matériau de la base de contact
|
CuSn
|
|
surface de contact du matériau
|
Sn
|
classification
|
ETIM 5.0
|
circuit imprimé connecteur
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 4.0
|
circuit imprimé connecteur
|
|
ETIM 6.0
|
EC002637
|
|
ETIM 7.0
|
EC002637
|
|
ECLASS 11
|
27460202
|
|
ETIM 8.0
|
EC002637
|
|
ETIM 9.0
|
EC002637
|
Compatible avec
| Numéro d'article | Description du type d'article | Prix | Quantité |
|---|---|---|---|
| 25.326.4153.0 |
|
|
|
| 01.060.4153.0 |
|
||
| 25.820.1153.0 |
|
|
|
| 25.820.4153.0 |
|
|
|
| 01.060.1153.0 |
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 135.29kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 71.11kB | |
|
|
- | 36.64kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 10.06MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 110.80kB | |
|
|
- | 108.47kB | TIF |
|
|
- | 26.45kB | |
|
|
- | 24.60kB | TIF |
|
|
- | 18.22kB | |
|
|
- | 374.04kB | DXF |
|
|
- | 55.65kB | JPG |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 27.334.1153.0
PCB pin header, 11 poles, pitch: 5 mm, type of packing: carton, color: grey