CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

SOLUTIONS D'ÉCLAIRAGE À LED

Nous éclairons l'obscurité.

NOTRE ÉCLAIRAGE DE TOUR POUR VOTRE SÉCURITÉ

Lorsqu'il s'agit d'éoliennes, un éclairage correct est fondamental pour un fonctionnement sûr.

Notre solution d'éclairage sophistiquée peut être personnalisée pour répondre à des besoins spécifiques.

Grâce à notre gamme complète de services, qui comprend la simulation de l'éclairage et la planification du projet, nous veillons à ce que la tour, la maison de la turbine et la tête du rotor disposent d'un éclairage conforme aux normes en vigueur.

SOLUTIONS POUR LA NACELLE

CONNEXION D'ENTRAÎNEMENT YAW

  • Moteur facile à déconnecter en cas de dommag
  • Connecteur pour environnements difficiles
  • mâle résistant à la CEM

ALIMENTATIONS ET UPS

  • 100% de performance jusqu'à 60°C
  • Haute fiabilité opérationnelle
  • Spécifique au client, prêt à être installé

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL ET ÉCLAIRAGE DE SECOURS

  • Solution standardisée pour l'éclairage de travail et l'éclairage de secours
  • Un fonctionnement fiable dans des conditions industrielles difficiles
  • Fonctionnement sans entretien

SERVICES

  • Simulation de la lumière
  • Documentation
  • Répond aux exigences de la norme 
    EN ISO 50308:2005

ARMOIRES DE COMMANDE

  • Logement prédéfini spécifique au client
  • 100% testé
  • Certifié NEMA, UL et IEC

SOLUTIONS POUR LA TOUR

SOCLES DE PLATE-FORME

  • De l'énergie pour vos outils, là où vous en avez besoin
  • Adapté à vos besoins
  • Variantes internationales disponibles

ÉCLAIRAGE D'URGENCE

  • Solution d'éclairage conforme aux normes pour l'éclairage de travail et de secours
  • Un fonctionnement fiable dans des conditions industrielles difficiles
  • Certifié conforme aux normes internationales

SYSTÈME DE CONNEXION RST®

  •  Câblage d'infrastructure Plug & Play
  • Protégé par IP69K
  • Agréments internationaux

JEUX DE CÂBLES

  •  Câblage d'infrastructure pré-assemblé
  • Pré-testé et sans défaut
  • Plug & Play

SOLUTIONS POUR LA PARTIE INFÉRIEURE

CONNECTEUR ROBUSTE REVOS

  • Interface électrique robuste
  • Boîtier préassemblé - installation simple sur site
  • Certifié conforme aux normes internationales

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL ET ÉCLAIRAGE DE SECOURS

  • Solution standardisée pour l'éclairage de travail et l'éclairage de secours
  • Un fonctionnement fiable dans des conditions industrielles difficiles
  • Fonctionnement sans entretien

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ININTERROMPUE

  • UPS adapté à vos besoins
  • Pré-assemblés et paramétrés
  • Batterie centralisée facile à entretenir

SÉCURITÉ POUR L'ASCENSEUR DE SERVICE

  • Tous les composants de sécurité requis
  • Respect des normes et des directives
  • Services de sécurité pour toutes les étapes du processus d'EC

UNE TOUR, UN JOUR - NOTRE SYSTÈME À L'ESSAI

Tout à partir d'une seule source  

Nous fournissons la solution complète pour l'éclairage et les nacelles pour une exploitation continue sans souci et rentable des tours. Notre solution couvre toutes les exigences. Des alimentations sans coupure au câblage de l'infrastructure en passant par les lampes à LED. N'hésitez pas à nous contacter !
 

Efficiency through pluggability 

Économisez du temps et de l'argent grâce à notre système global enfichable et sans entretien. Alimentée par une source centrale, cette solution peut être installée sans outils. Qu'est-ce que vous attendez ? 
Contactez-nous dès maintenant pour une rénovation ou une mise à niveau efficace et peu coûteuse !

104 mètres 
1jour 
3personnes 

Exigence normative pour le système d'éclairage

L'éclairage de travail et l'éclairage de secours d'une tour d'éolienne sont essentiels à la sécurité du personnel de maintenance.

ÉCLAIRAGE DE TRAVAIL

Selon la norme DIN EN 50308:2005-03 (Éoliennes - Mesures de protection - Exigences pour la conception, l'exploitation et la maintenance), un éclairage de travail doit être installé dans toutes les zones où des travaux tels que la maintenance doivent être effectués.

ÉCLAIRAGE D'URGENCE

Selon la norme DIN EN 50308:2005-03, il doit être possible de quitter l'installation en toute sécurité en cas de panne de courant. Un éclairage de secours d'au moins 10 lux doit être prévu le long de l'itinéraire d'évacuation.

*Les luminaires que nous utilisons répondent aux exigences spécifiques concernant les luminaires pour l'éclairage de sécurité conformément à la norme DIN EN 60598-2-22.

SERVICE 

SIMULATION D'ÉCLAIRAGE POUR UNE GRANDE FIABILITÉ DE PLANIFICATION

Prévoyant, orienté vers les objectifs et pratique - nous pouvons créer une simulation d'éclairage pour vous sur demande. Notre concept vous est alors visible à l'avance. En tant qu'experts des applications d'éclairage des tours, nous intégrons tous les aspects de la conception, du dimensionnement, de l'alimentation électrique et de l'installation. Cela nous permet de vérifier notre concept d'éclairage LED pour votre site dès la phase de planification.

Renseignez-vous maintenant sans obligation !

Beleuchtungssimulation_wieland

POURSUITE D'UNE EXPLOITATION RENTABLE

Cette année, de nombreuses éoliennes perdront leur droit à la rémunération au titre de la loi sur les sources d'énergie renouvelables. Pourtant, même après l'expiration de leur période de rémunération, ces installations continuent à offrir des avantages substantiels, notamment en raison de leur contribution à la protection du climat et à la préservation des ressources grâce à l'utilisation des infrastructures existantes. Dans les endroits bien ventés, les éoliennes peuvent continuer à fonctionner pendant des années, même lorsqu'elles ont atteint leur durée de vie nominale de 20 ans et ont été amorties.

Renseignez-vous maintenant sans obligation !

CE QUE NOUS PROPOSONS POUR UN ÉCLAIRAGE EFFICACE ET FIABLE DES TOURS :

Luminaires LED efficaces

  • Installation rapide et sans outil grâce à la technologie de connexion enfichable et à la fixation magnétique sur la paroi de la tour.
  • Une longue durée de vie grâce à des matériaux de haute qualité et des composants très efficaces.
  • Résistance aux chocs mécaniques, aux vibrations et aux températures extrêmes de -40 à +50 °C

Plus d'informations sur

DISTRIBUTEUR ENFICHABLE

  • Installation plug+play sans outil et sans perte de temps.
  • Prémontage, ainsi que codage couleur et mécanique pour une installation simple, sans érreur et rapide
  • Haute protection jusqu'à IP 68
     

Plus d'informations sur

PRISES DE SERVICE

  • De l'énergie pour vos outils, là où vous en avez besoin
  • Sur mesure, selon vos besoins
  • Variantes internationales disponibles

Alimentations sans interruption prêtes à être installées

  • Armoire de commande pré-assemblée pour répondre aux besoins spécifiques du client.
  • Disponible dès que l'éclairage est allumé
  • Des capacités de diagnostic complètes pour une maintenance simple et prédictive.
  • Pour répondre à des besoins spécifiques : Temps tampon de 30, 60 ou 90 minutes
     

Plus d'informations sur

VOYEZ PAR VOUS-MÊME

Regardez notre vidéo sur le sujet maintenant !

Si vous êtes déjà en train de planifier votre prochain projet, nous sommes impatients de discuter avec vous, sans engagement.

RENSEIGNEZ-VOUS MAINTENANT SANS OBLIGATION !

* Champ obligatoire
Retrouvez de plus amples informations sur le traitement de vos données à caractère personnel à l’adresse www.wieland-electric.com/fr-ch/politique-confidentialite/.

TÉLÉCHARGEMENTS

Brochure Focus Wind

0432.2 | 7 MB

Wind Power - Retrofit_EN

0437.1 | 1 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?
Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel