Retour à l'aperçu
entretoise RST
Numéro d'article 05.566.5253.0
RST20/25 bague de distance, pour assurer le déverrouillage avec un tournevis des connecteurs de l'appareil, couleur gris clair
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.566.5253.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573982062 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 169 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 123 mm |
| hauteur emballée | 53 mm |
| poids brut emballé | 170 g |
| volume emballé | 1102 ccm |
| poids net pièce unique | 1.4 g |
| volume de la pièce unique | 11.02 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 100 pièce(s) |
données techniques
| longueur | 32 mm |
|---|---|
| largeur | 32 mm |
| hauteur | 4.5 mm |
| couleur | gris clair |
| type de construction | actionnement avec un tournevis |
| type de construction | entretoise pour les embases M25 |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires d'installation électrique enfichable |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | installation de bâtiment enfichable (électrique, non spécifiée) |
| ETIM 6.0 | EC002863 |
| ETIM 7.0 | EC002863 |
| ECLASS 11 | 27440690 |
| ETIM 8.0 | EC002863 |
| ETIM 9.0 | EC002863 |
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
| | - | 83.21kB | |
| | - | 13.28kB | DOCX |
| | - | 68.37kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
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
| | - | 56.82kB | |
| | - | 54.78kB | TIF |
| | - | 1.99MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 253.98kB | |
| | - | 31.17kB | STP |
| | - | 81.76kB | IGS |
| | - | 17.06kB | JT |
Numéro d'article 05.566.5253.0
RST20/25 bague de distance, pour assurer le déverrouillage avec un tournevis des connecteurs de l'appareil, couleur gris clair