Retour à l'aperçu
fiche complète FCS 4 7 ST SA SO0
Numéro d'article 75.015.0151.0
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with M25 threaded joint for round cables 9-16 mm; screw connection 4.0 mm²; degree of connection: IP65; color: black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.015.0151.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573889620 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 251 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 126 mm |
| hauteur emballée | 136 mm |
| poids brut emballé | 855 g |
| volume emballé | 4301 ccm |
| poids net pièce unique | 150 g |
| volume de la pièce unique | 860.2 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 5 pièce(s) |
certificats / homologations
général
| classe de protection (IP) | IP65 |
|---|---|
| section nominale minimale (flexible, à brins fins) | 1.5 mm² |
| max. section nominale (flexible, à brins fins) | 4 mm² |
| section minimale du conducteur rigide (solide/multibrin) | 1.5 mm² |
| max. section du conducteur rigide (solide/multibrin) | 6 mm² |
| section nominale minimale (flexible, à brins fins) avec embout de câble | 1.5 mm² |
| section nominale maximale (flexible, à brins fins) avec embout de câble | 4 mm² |
| température ambiante minimale | -30 °C |
| max. température ambiante | 50 °C |
| section nominale bus d'énergie | 4 mm² |
dimensions
| longueur | 94 mm |
|---|---|
| largeur | 57 mm |
| hauteur de montage | 79 mm |
classification
| ETIM 5.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 4.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
| ETIM 3.0 | connecteur rapide pour le bâtiment |
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
| | - | 2.44MB | |
| | - | 817.57kB | |
| | - | 149.75kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB | |
| | - | 80.21kB | |
| | - | 201.34kB | |
| | - | 776.88kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.85kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 98.52kB | |
| | - | 96.22kB | TIF |
| | - | 3.35MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 125.42kB | |
| | - | 555.97kB | STP |
| | - | 1.06MB | IGS |
| | - | 176.88kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 6.55MB | ZIP |
Numéro d'article 75.015.0151.0
podisCON plug FCS 4.0 7 ST SA; 7-pole; pins; 20A, 500V, 4kV/3 (VDE); 600 V (UL, CSA); with M25 threaded joint for round cables 9-16 mm; screw connection 4.0 mm²; degree of connection: IP65; color: black