Retour à l'aperçu
boîtier de montage en surface FCS 4 7 SA BU SU
Numéro d'article 75.015.5535.0
Surface-mounting housing podisCON 7-pole 20A; socket insert for podisCON plug; connecion round cable 4 mm² via screw terminal; degree of protection: IP65; with locking bracket; color: silver gray RAL 7001
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.015.5535.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4015573840836 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85366990 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 260 mm |
| hauteur emballée | 117 mm |
| poids brut emballé | 446 g |
| volume emballé | 1500 ccm |
| poids net pièce unique | 420.12 g |
| volume de la pièce unique | 1500 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
données de connexion
| nombre de pôles | 7 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connexion à vis |
| type de connection bus d'énergie | connexion enfichable |
données mécaniques
| couleur du boîtier | gris |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | structure |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 500 V |
|---|---|
| courant nominal | 20 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC/DC |
| tension nominale de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 250 V |
| courrant nominal de fonctionnement d'énergie auxiliaire | 20 A |
dimensions
| longueur | 117 mm |
|---|---|
| largeur | 57 mm |
| hauteur de montage | 89 mm |
classification
| ETIM 5.0 | boîtier de connecteur rectangulaire |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | composant du connecteur |
| ETIM 4.0 | boîtier de connecteur rectangulaire |
| ETIM 3.0 | boîtier de connecteur rectangulaire |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |
| ECLASS 11 | 27440200 |
| ETIM 8.0 | EC000437 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
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
| 75.015.0151.0 | | | |
| 75.015.0151.2 | | | |
| 00.729.0504.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 2.44MB | |
| | - | 216.42kB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 47.05kB | |
| | - | 48.33kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB | |
| | - | 197.86kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 170.56kB | |
| | - | 168.46kB | TIF |
| | - | 4.86MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 59.88kB | |
| | - | 362.71kB | STP |
| | - | 1.28MB | IGS |
| | - | 181.79kB | JT |
Numéro d'article 75.015.5535.0
Surface-mounting housing podisCON 7-pole 20A; socket insert for podisCON plug; connecion round cable 4 mm² via screw terminal; degree of protection: IP65; with locking bracket; color: silver gray RAL 7001