Retour à l'aperçu
FLATCABLE
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 05.569.7753.0
Accessory for easy installation of cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7453.0 on mesh cable trays with grid 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm. Includes clip and corresponding screw.
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.569.7753.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088663123 |
| Quantité minimale de commande | 10 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 73269098 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 3.15 g |
| volume de la pièce unique | 34.8 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| matériel | plastique |
|---|---|
| résistant aux UV | oui |
dimensions
| longueur | 71 mm |
|---|---|
| largeur | 12 mm |
| hauteur de montage | 16 mm |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 1.31MB | |
| | - | 90.12kB | |
| | - | 11.66kB | DOCX |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.28kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 55.38kB | |
| | - | 53.39kB | TIF |
| | - | 0.99MB | DXF |
PLUS DISPONIBLE
Numéro d'article 05.569.7753.0
Accessory for easy installation of cable clips 05.569.7453.0 and 05.569.7453.0 on mesh cable trays with grid 25 mm / 35 mm / 40 mm / 50 mm. Includes clip and corresponding screw.