VIDÉO TUTORIEL POUR CÂBLES PLATS
GESIS® NRG 5G2.5/4 MM2 – NOIR/VERT
Cette variante de câble plat est idéale pour l'alimentation décentralisée de boîtes de solou l’éclairage de commande est disponible en deux couleurs afin de différencier de manière fiable les différents réseaux lors de l'installation et des modifications ultérieures, par exemple. Il est disponible avec une section de conducteur de 2,5 ou 4 mm2 dans le même profilé de câble, de sorte que les adaptateurs de câble plat peuvent être utilisés sur toutes les variantes. La position de phase de l'alimentation enfichable triphasée et monophasée peut être modifiée à tout moment sans qu'il soit nécessaire de la déplacer. De cette façon, les charges mal équilibrées peuvent être rapidement rectifiées et les luminaires peuvent être affectés à de nouveaux groupes.
Cliquez sur les points animés dans l'image pour lancer les vidéos.
GESIS® NRG 5G2.5/4 MM 2 – BLEU
Pour les applications de gradation monophasée (1-10 V ou DALI) ou les commandes de protection solaire SMI. Le signal de commande est acheminé en parallèle à l'alimentation et relié à un adaptateur à 5 pôles. Il en résulte des structures claires et des économies sur les coûts d'installation et de maintenance. La couleur des câbles permet de les distinguer clairement des variantes de câbles plats pour l'alimentation électrique pure.
Cliquez sur les points animés dans l'image pour lancer les vidéos.
GESIS® NRG 5G2.5/4+2x1.5 MM 2 - VERT
L'automatisation des bâtiments est de plus en plus décentralisée. Afin de réaliser des structures claires et une installation rapide ici aussi, une alimentation électrique triphasée est combinée avec le système de bus KNX dans le câble plat 7 pôles gesis® NRG SELV dans un câble. L'énergie ou le signal de bus peut alors être très facilement et rapidement raccordé dans n'importe quelle position avec le sélectionneur de phase.
Cliquez sur les points animés dans l'image pour lancer les vidéos.
GESIS® NRG 5G2.5/4+2x1.5 MM 2 - NOIR
Dans les grandes salles, il est recommandé d'utiliser le câble plat 7 pôles gesis® NRG pour alimenter l'éclairage à intensité variable (1-10 V ou DALI). Grâce à l'alimentation triphasée, la chute de tension peut être réduite à un niveau acceptable même avec de grandes longeurs de câbles plats. À n'importe quel endroit, seule l'énergie, seul le signal de commande ou les deux peuvent être raccordés par un adaptateur de câble plat correspondant.
Cliquez sur les points animés dans l'image pour lancer les vidéos.