CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

ALIMENTATION DES BOÎTES DE SOL

Solutions monophasées et triphasées pour la distribution d'énergie là où elles sont nécessaires.

FACILITÉ D’ALIMENTATION TRIPHASÉE 

Tous ceux qui cherchent une solution idéale pour l'alimentation structurée des boîtes de sol la trouveront chez Wieland. Dans les bureaux et les bâtiments administratifs, nos câbles plats gesis® NRG permettent une alimentation triphasée qui arrive juste avant les boîtes de sol. Comme plusieurs couleurs de câbles sont disponibles, il est plus facile de distinguer les circuits. Grâce à des prises enfichables à 3 pôles avec sélection de phase libre, nous obtenons un équilibrage entre phases. Les boîtes de sol de différents partenaires sont disponibles sous forme de modèles enfichables directement à l'usine. Ils peuvent également être fournis avec une protection décentralisée par fusible (MCB, RCBO) sur demande. 

SYSTÈMES SIMPLES

Pour les systèmes simples avec un nombre limité de boîtes de sol (en fonction de la capacité moyenne généralement de < 10), il est recommandé d'utiliser des câbles de connexion et de terminaison à 3 pôles gesis® CLASSIC et de les répartir via des blocs de distribution gesis® CLASSIC.

Vous pouvez construire un système complet avec les éléments suivants :

  • Connecteur d'alimentation femelle à 3 pôles – 2,5 ou 4 mm2 – pour le raccordement au câble d'alimentation
  • Bloc de distribution à 3 pôles - pour le raccordement des câbles de connexion
  • Câbles de connexion à 3 pôles 3G2,5 mm2 comme câblage d'infrastructure pour une ligne d'alimentation
  • Câbles de connexion à 3 pôles 3G2,5 mm2 pour les boîtes de sol directement enfichables ou câbles de connexion à 3 pôles 3G2,5 mm2  pour les boîtes de sol conventionnelles

 

Cliquez ici pour le configurateur

SYSTÈMES DE TAILLE MOYENNE/UN CIRCUIT

Pour les systèmes de taille moyenne (jusqu'à 30 boîtes de sol, selon la capacité moyenne), il est recommandé d'utiliser un câblage d'infrastructure à 5 pôles gesis® NRG

Vous pouvez construire un système complet avec les éléments suivants :

  • Câble plat 5 pôles – 2,5 ou 4 mm2 – comme bus d'énergie flexible
  • Embouts de câbles plats
  • Alimentation du câble plat 5 pôles – 2,5 - 6 mm2 – pour le raccordement du câble d'alimentation
  • Adaptateur du câble plat 3 pôles avec prise de courant et sélection de phase (peut être adapté à tout moment sans le déplacer)
  • Câbles de connexion 3 pôles 3G2.5 mm2  pour les boîtes de sol directement enfichables ou par câbles de connexion 3 pôles 3G2.5 mm2 à raccorder sur les boîtes de sol conventionnelles

Flexibilité d'utilisation, adaptation facile, installation simple
Laissez-vous convaincre par la facilité de manipulation de nos systèmes de câbles plats.  

Cliquez ici pour les tutoriels

Cliquez ici pour le configurateur

SYSTÈMES DE TAILLE MOYENNE/DEUX CIRCUITS

Si deux réseaux doivent être utilisés dans des systèmes de taille moyenne, il est recommandé d'utiliser un câblage d'infrastructure avec deux câbles plats 5 pôles gesis® NRG de couleurs différentes. Cela évite de mélanger les circuits.

Vous pouvez construire un système complet avec les éléments suivants :

  • Câble plat 5 pôles – 2,5 ou 4 mm2 – comme bus d'énergie flexible en noir et vert
  • Embouts de câbles plats
  • Alimentation du câble plat 5 pôles – 2,5 - 6 mm2 – pour le raccordement du câble d'alimentation
  • Adaptateur du câble plat 3 pôles avec prise de courant et sélection de phase (peut être adapté à tout moment sans le déplacer)
  • Câbles de connexion 3 pôles 3G2.5 mm2  pour les boîtes de sol directement enfichables ou par câbles de connexion 3 pôles 3G2.5 mm2 à raccorder sur les boîtes de sol conventionnelles en noir et blanc

Flexibilité d'utilisation, adaptation facile, installation simple
Laissez-vous convaincre par la facilité de manipulation de nos systèmes de câbles plats.  

Cliquez ici pour les tutoriels

Cliquez ici pour le configurateur

GRANDS SYSTÈMES

Pour les systèmes de grande taille avec > 30 boîtes de sol (selon la capacité moyenne) ou des zones très étendues, un câblage d'infrastructure avec des câbles plats à 5 pôles gesis® NRG 5G10 mm2 est recommandé. En raison de la section réduite de la sortie et du fusible amont pouvant atteindre 50 A, il est obligatoire de prévoir une protection adaptée dans la boîte de sol. Ceux-ci peuvent alors être combinés avec des boîtes de sol équipées d'une protection fusible centralisée.

Vous pouvez construire un système complet avec les éléments suivants :

  • Câble plat 5 pôles –10 mm2 – comme bus d'énergie flexible
  • Embouts de câbles plats
  • Alimentation du câble plat 5 pôles – 10 - 16 mm2 – pour le raccordement du câble d'alimentation
  • Adaptateur de câble plat  5 pôles avec câble de connexion pré-assemblé à 3 pôles 3G4 mm2
  • Lignes de connexion à 3 pôles 3G2.5 mm2 vers des boîtes de sol directement enfichables (esclaves)
     

SYSTÈMES TRÈS COMPACTS

Si plusieurs boîtes de sol doivent être fournies sur une surface relativement petite, un câblage d'infrastructure avec des lignes de connexion à 5 pôles et des boîtes de répartition peuvent être une solution optimale. Elles peuvent être livrées en option directement pré-configurées avec des protections adaptées.

Vous pouvez construire un système complet avec les éléments suivants :

  • Connecteur d'alimentation femelle 5 pôles – 2,5 ou 4 mm2 – pour le raccordement du câble d'alimentation
  • Boîte de répartition avec nombre de sorties configurables et protection optionnelle
  • Câbles de connexion 5 pôles 5G2.5 mm2 comme câblage d'infrastructure pour une ligne d'alimentation
  • Câbles de connexion 3 pôles 3G2.5 mm2  pour les boîtes de sol directement enfichables ou par câbles de connexion 3 pôles 3G2.5 mm2 à raccorder sur les boîtes de sol conventionnelles
     

Cliquez ici pour le configurateur

VOS AVANTAGES

Installation facile et rapide

La technologie plug & play rend cela possible : sans couper, dégainer ou dénuder, l'installation électrique est rapide et facile. 

Économies d'énergie

L'alimentation triphasée réduit la chute de tension et permet d'économiser de l'énergie.

Conception entièrement enfichable possible

Avec les boîtes de sol de nos partenaires, vous pouvez concevoir toute votre installation de sol de manière à ce qu'elles soient enfichables.

TÉLÉCHARGEMENTS

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

gesis® NRG - SMART SUPPLY - Brochure

0663.1 | 4 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel