Retour à l'aperçu
jeu d'interrupteurs magnétiques SMA 0626
Numéro d'article R1.100.0626.0
Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions Lxlxh: 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement ouvert / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 10 m
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.100.0626.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088175428 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85365019 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 360 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 364 g |
| volume emballé | 4500 ccm |
| poids net pièce unique | 361 g |
| volume de la pièce unique | 4500 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
général
| convient pour les fonctions de sécurité | oui |
|---|---|
| matériau du boîtier | plastique |
| nombre de sorties de contact protégées sous tension | 2 |
| type de connection électrique | câble |
| conception du logement | cuboïde |
| distance de commutation par fusible ON | 4 mm |
| distance de commutation du fusible OFF | 16 mm |
| possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux | oui |
| classe de protection (IP) | IP67 |
| type d'actionnement | aimant |
| longueur du câble | 10 m |
paramètres liés à la sécurité
| catégorie (ISO 13849-1) | 4 |
|---|---|
| PL (ISO 13849-1) | niveau e |
| SILCL (IEC 62061) | 3 |
| HFT | 1 |
| TM | 20 a |
circuit de sortie
| max. courant de sortie à la sortie sécurisée | 200 mA |
|---|---|
| courant de sortie min. | 5 mA |
| tension d'alimentation nominale minimale pour le DC | 5 V |
| maximale tension d'alimentation nominale en DC | 48 V |
autre
| type de tension | DC |
|---|---|
| nombre de sorties semiconducteur protégées | 0 |
| type de sortie interrupteur | autre |
dimensions
| largeur du capteur | 25 mm |
|---|---|
| hauteur du capteur | 14 mm |
| longueur du capteur | 88 mm |
classification
| ETIM 5.0 | capteur magnétique de proximité |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | capteur magnétique de proximité |
| ETIM 4.0 | capteur magnétique de proximité |
| ETIM 6.0 | EC002544 |
| ETIM 7.0 | EC002544 |
| ECLASS 11 | 27270105 |
| ETIM 8.0 | EC002544 |
| ETIM 9.0 | EC002544 |
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
| R1.100.5005.0 | | | |
| R1.100.5004.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.23MB | |
| | - | 97.09kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.18kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 59.38kB | |
| | - | 57.13kB | TIF |
| | - | 1.18MB | DXF |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.100.0626.0
Capteur de sécurité et aimant, sécurité anti-manipulation, type de construction rectangulaire, dimensions Lxlxh: 88x25x14 mm, type de contact : contact normalement ouvert / contact normalement ouvert, indice de protection : IP67, longueur de câble : 10 m