LAN-to-LAN du routeur WIENET LAN ER300 GLOBAL
wienet LTE ER300, LAN VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA<(>,<)> Power supply: 9-36 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec<(>,<)> L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP<(>,<)> Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding<(>,<)> Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack<(>,<)> Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Features: Node- RED, MQTT, Operating temperature: -40 ... +75°C
| numéro d'article | 83.041.0300.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088653902 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | CZ |
| numéro de tarif douanier | 85176200 |
| longueur emballée | 197 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 129 mm |
| hauteur emballée | 50 mm |
| poids brut emballé | 530 g |
| volume emballé | 1270.65 ccm |
| poids net pièce unique | 457 g |
| volume de la pièce unique | 1270.65 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
| type de montage | rail DIN |
|---|---|
| classe de protection (IP) | IP30 |
| température de fonctionnement min. | -40 °C |
| température de fonctionnement max. | 75 °C |
| poids | 455 g |
| affichage LED | PWR, USR, DI, DO, DAT, SIG, TECH, SIM |
| matériau du boîtier | métal |
| port 1 | ETH |
| port 2 | ETH |
| version | NEXT GEN |
| type de tension | DC |
|---|---|
| tension de fonctionnement minimale | 10 V |
| tension de fonctionnement max. | 30 V |
| consommation max. | 5.8 W |
| profondeur | 31.2 mm |
|---|---|
| largeur | 129 mm |
| hauteur | 94 mm |
| poids | 455 g |
| ETIM 5.0 | routeur réseau |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | routeur réseau |
| ETIM 6.0 | EC001478 |
| ETIM 7.0 | EC001478 |
| ECLASS 11 | 19170128 |
| ETIM 8.0 | EC001478 |
| ETIM 9.0 | EC001478 |
| statut de conformité REACH-SVHC | conforme |
|---|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.12MB | |
| | - | 294.85kB | |
| | - | 97.04kB | |
| | - | 5.74MB |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 224.53kB | |
| | - | 41.97kB | |
| | - | 771.76kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 44.73kB | |
| | - | 42.41kB | TIF |
| | - | 532.78kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 411.26kB | |
| | - | 8.50MB | STP |
| | - | 20.32MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | v6.4.2 | 19.03MB | ZIP |
wienet LTE ER300, LAN VPN Security Router, robust metal housing for DIN-rail or wall mount, interfaces: 2x Ethernet 10/100 Mbit/s (independent IP), 1x RS232, 1x RS485, 1x I/O, 2x SMA<(>,<)> Power supply: 9-36 V DC, Configuration: Web server, VPN: openVPN, IPSec<(>,<)> L2TP, GRE, PPTP Network: DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP<(>,<)> Dyn DNS client, DNS proxy, VLAN, QoS, Backup Routes, Port Forwarding<(>,<)> Host Port Routing, Ethernet Bridging, Load Balancing, IPv6 Dual Stack<(>,<)> Control and diagnostics: SMS, email, SNMP Trap, Status, Features: Node- RED, MQTT, Operating temperature: -40 ... +75°C