Retour à l'aperçu
miroir SLX4-COLM-1500
Numéro d'article R1.690.0042.0
Mirror Column with a fixed, continuous mirror surface and mountin kit for floor assembly, heigth 1650 mm
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.690.0042.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088737787 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | HU |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 0 kg |
| volume de la pièce unique | 0 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
données techniques
| atteindre | - m |
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
| | - | 1.78MB | |
| | - | 82.33kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 67.03kB | |
| | - | 64.59kB | TIF |
| | - | 951.48kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 1.03MB | |
| | - | 12.72MB | STP |
| | - | 31.95MB | IGS |
| | - | 5.37MB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.690.0042.0
Mirror Column with a fixed, continuous mirror surface and mountin kit for floor assembly, heigth 1650 mm