CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Dispositifs de protection optoélectroniques

Les dispositifs de protection optoélectroniques créent des champs de protection sans contact autour des accès machine, des zones de travail et des zones de transfert de matériaux. Les barrières multifaisceaux et barrières immatérielles de sécurité détectent les interruptions et déclenchent un signal de sécurité sans nécessiter de barrière physique, pour la protection des accès, des zones et des points dangereux. Choisissez le type d’appareil selon la résolution requise, la hauteur protégée, la portée, le temps de réponse, les fonctions de muting ou de blanking, les conditions ambiantes, le niveau de sécurité et l’intégration au contrôleur de sécurité.

Vue d’ensemble
Produits

UNE PROTECTION FIABLE POUR VOS BESOINS INDUSTRIELS : 
DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES

QUELS SONT LES AVANTAGES 
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES ?

Les dispositifs de protection optoélectroniques offrent plusieurs avantages par rapport aux autres dispositifs de protection :

FLEXIBILITÉ

Ces dispositifs de protection sont extrêmement flexibles et peuvent être adaptés à différentes applications. Ils sont particulièrement adaptés à la surveillance de l'accès aux entrées et sorties des machines ainsi qu'aux grandes zones dangereuses.

TEMPS DE RÉPONSE RAPIDE

Les dispositifs de protection optoélectroniques détectent les interruptions dans la zone du champ de protection en quelques fractions de seconde. Cela permet une réaction très rapide pour minimiser les risques.

RECONNAISSANCE PRÉCISE

Ils permettent une détection précise des objets et des personnes, de sorte que les mesures de sécurité ne sont déclenchées qu'en cas de danger réel.

SANS BARRIÈRES

Contrairement aux barrières physiques telles que les clôtures ou les couvertures de protection, les dispositifs de protection optoélectroniques ne nécessitent aucune modification structurelle de la machine ou du lieu de travail. Cela facilite l'installation et la maintenance.

EXPANSION

Ils peuvent être utilisés en combinaison avec d'autres capteurs de sécurité, tels que les boutons d'arrêt d'urgence et les commandes de sécurité, afin d'assurer une protection complète de l'homme et de la machine.

NORMES DE SÉCURITÉ

Ils répondent aux normes de sécurité internationales et contribuent au respect des réglementations légales.

LES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES 
EN UN COUP D'ŒIL

Il existe différents types de dispositifs de protection optoélectroniques qui peuvent être sélectionnés en fonction de l'application et des exigences spécifiques. Une évaluation approfondie des risques et une collaboration avec des experts en sécurité sont essentielles pour faire le bon choix :

Barrières immatérielles de sécurité

  • Une grille lumineuse se compose d'une série de faisceaux lumineux qui sont transmis entre un module émetteur et un module récepteur.
     
  • Les faisceaux générés forment une barrière invisible qui est surveillée en permanence. Si cette barrière est franchie, un signal de sécurité est immédiatement déclenché, ce qui entraîne l'arrêt immédiat de la machine ou de l'installation.
     
  • Les barrières immatérielles sont souvent utilisées pour couvrir de grandes zones où la visibilité est limitée.
     
  • Ils sont notamment utilisés pour la protection des accès afin d'empêcher les personnes, les objets ou les véhicules de pénétrer dans la zone protégée.
     

EN SAVOIR PLUS SUR LES BARRIÈRES IMMATÉRIELLES

Barrière lumineuse dans le Shop

Barrières multifaisceaux de sécurité

  • Une barrière immatérielle consiste en une disposition verticale ou horizontale de faisceaux lumineux, semblable à un rideau de lumière.
     
  • Comme pour une grille lumineuse, un signal de sécurité est déclenché si les faisceaux lumineux sont interrompus.
     
  • Les barrières immatérielles sont particulièrement adaptées à la protection contre l'intrusion des doigts ou des mains.
     
  • Elles sont souvent utilisées pour protéger les zones dangereuses où les opérateurs doivent pouvoir accéder rapidement et régulièrement sans compromettre la sécurité. 
     

EN SAVOIR PLUS SUR LES BARRIÈRES DE SÉCURITÉ

Barrières lumineuses dans le SHOP

.

 

Dispositifs de sécurité optoélectroniques

 
Barrières multifaisceaux de sécurité
Barrières immatérielles de sécurité
Scanner laser
Caméras de sécurité
Objectif de l'applicationSouvent utilisé pour la protection des accès s'il y a suffisamment d'espace par rapport à la zone dangereuse.Surtout, protection des zones dangereuses. Protection de l'accès si nécessaire.Application polyvalente pour la sécurisation des zones dangereuses et des accèsPolyvalent, il convient à différents types de machines et d'applications.
Principe de fonctionnementUtilise des faisceaux lumineux infrarouges qui forment un champ de protection entre l'émetteur et le récepteur. Si un objet interrompt les faisceaux, un signal est déclenché pour arrêter le système/la machine en toute sécurité.Utilise des caméras et des algorithmes de traitement d'images pour reconnaître des objets et des mouvements.
Plage de détectionLimité à la zone entre l'émetteur et le récepteur. 2D, configurableEn fonction de la position et du réglage de la caméra, il est possible de couvrir une plus grande zone.
GammeMoyenne portéeMoyenne à longue portéeCourte portéePeut offrir une portée étendue en fonction de l'appareil photo et de l'objectif.
RésolutionPrincipalement axé sur la reconnaissance des corps humains.Également conçu pour reconnaître les doigts (14 mm) ou la main (30 mm). 2D, haute résolution (la résolution effective diminue avec la distance au scanner).Haute résolution, permettant de capturer et d'analyser les détails.
Intégration dans les machinesFacile à intégrer dans les machines, mais nécessite un alignement précis.Simple ComplexeNécessite un positionnement et une configuration minutieux des caméras.
Flexibility in the applicationProtection unilatérale ou multilatérale des points dangereuxPolyvalence d'utilisation HautPeut être utilisé de manière flexible, même pour des scénarios plus complexes avec des formes variables.
Détection des risques pour les formes complexesCorpsDoigt, main OuiMieux adapté à l'identification de formes et de mouvements complexes.
Fonctions supplémentairesMuting, BlankingMuting, Blanking VariétéDes fonctions supplémentaires telles que la reconnaissance d'objets, le suivi et plus encore.
Entretien et étalonnagePeu d'effortsPeu d'efforts ÉlaborerLa maintenance et les mises à jour du logiciel sont nécessaires.
CoûtsFaible à moyenFaible à moyenMoyenne à élevéePeut être plus coûteux, en fonction de la complexité de l'application.
 EN SAVOIR PLUSEN SAVOIR PLUS--

APPLICATIONS DE SÉCURITÉ

Les solutions efficaces commencent par une connaissance approfondie des exigences. Grâce à notre savoir-faire spécifique en matière d'applications et à nos nombreuses années d'expérience dans nos secteurs d'activité, nous offrons une perspective unique sur les applications liées à la sécurité.

NOTRE SAVOIR-FAIRE EN MATIÈRE D'APPLICATIONS 
POUR DES PROCESSUS D'EXPLOITATION SÛRS

MUTING
SÉCURISATION DES ACCÈS
PROTECTION DE LA ZONE
SÉCURISATION DES ZONES DANGEREUSES
PROTECTION DU POINT D'OPÉRATION
CONTRÔLE DES SAS MATÉRIELS

MUTING 

Produits utilisés : Barrière immatérielle avec fonction d'inhibition et capteurs d'inhibition

PROTECTION FLEXIBLE

L'inhibition est une fonction de sécurité utilisée pour empêcher le déclenchement de signaux de sécurité lorsque des objets pénètrent temporairement dans le champ de protection du barrage immatériel de sécurité/de la barrière immatérielle de sécurité. Des capteurs d'inhibition spéciaux sont utilisés en combinaison avec un barrage immatériel/une barrière immatérielle. L'inhibition permet de transporter du matériel dans la zone dangereuse d'un système et d'en sortir sans arrêter la machine et sans restreindre les fonctions de sécurité.

UNE EXPERTISE RECONNUE DANS NOTRE SECTEUR D'ACTIVITÉ

UN PARTENAIRE SOLIDE POUR LES FABRICANTS DE MACHINES ET D'INSTALLATIONS

Notre expertise dans le domaine de la sécurité fonctionnelle fait de nous un partenaire fiable pour les fabricants de machines et d'installations. Grâce à notre vaste savoir-faire et à nos solutions de premier ordre en matière de développement et d'intégration de systèmes de sécurité, nous contribuons à faire en sorte que vos machines répondent aux normes de sécurité les plus strictes.

En savoir plus sur l'ingénierie mécanique

DOMAINES D'APPLICATION DES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES

Les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés dans un large éventail d'applications industrielles et de machines, en particulier dans les applications où la sécurité des personnes et des machines est la priorité absolue. Quelques domaines d'application courants sont énumérés ci-dessous :

✅ LA LOGISTIQUE ET LA MANUTENTION :

Dans les entrepôts, les centres de distribution et les systèmes de convoyage, les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés pour assurer la sécurité du transport des marchandises et des matériaux. Ils peuvent aider à prévenir les collisions ou les accidents avec les chariots élévateurs à fourche, les bandes transporteuses et les robots.

✅ DES LIGNES DE PRODUCTION AUTOMATISÉES : 

Dans les usines et les installations de production, les dispositifs de protection optoélectroniques sont utilisés pour surveiller l'accès aux composants ou aux zones dangereuses des machines. Ils veillent à ce que les machines s'arrêtent ou se mettent en sécurité dès qu'une personne pénètre dans la zone dangereuse.

✅ MACHINES-OUTILS : 

Dans l'industrie métallurgique et dans les ateliers où sont utilisées des machines-outils telles que des presses et des fraiseuses, les dispositifs de protection optoélectroniques assurent la sécurité des opérateurs en surveillant les zones dangereuses.

✅ LES MACHINES D'EMBALLAGE :

Pour les machines qui conditionnent ou emballent des produits, ces dispositifs de protection sont utilisés pour garantir que les travailleurs n'entrent pas en contact avec les pièces mobiles et que les blessures sont évitées.

SOLUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DE VOS PERFORMANCES PROTECTION OPTIMALE DANS TOUTES LES SITUATIONS

Une analyse approfondie de la sécurité est essentielle pour répondre aux exigences spécifiques en matière de niveau de performance dans divers scénarios. La sélection et l'intégration précises de ces dispositifs de sécurité sont cruciales pour rendre votre projet sûr et conforme aux normes de sécurité applicables. Notre gamme de produits offre des options de combinaison polyvalentes pour nos dispositifs de protection optoélectroniques qui conviennent à toutes les exigences et à tous les niveaux de performance :

CONTRÔLES DE SÉCURITÉ

Les commandes de sécurité sont des éléments centraux de la sécurité fonctionnelle. Ils surveillent et contrôlent les fonctions de sécurité telles que les grilles d'éclairage, les barrières immatérielles et les systèmes d'arrêt d'urgence afin de s'assurer qu'elles fonctionnent correctement et qu'elles réagissent de manière appropriée en cas de danger.

AU CONTRÔLE DE SÉCURITÉ 

RELAIS DE SÉCURITÉ

Les relais de sécurité surveillent les fonctions de sécurité telles que l'état des grilles et des rideaux lumineux. Ils permettent d'ouvrir ou de fermer les circuits en toute sécurité afin de minimiser les risques.

AU RELAIS DE SÉCURITÉ

SYSTÈMES D'ARRÊT D'URGENCE

Les boutons et interrupteurs d'arrêt d'urgence sont des composants de sécurité essentiels qui peuvent être utilisés en combinaison avec les barrières immatérielles et les rideaux de lumière. Si un danger est détecté, le système d'arrêt d'urgence peut arrêter immédiatement les machines ou les installations, que les barrières lumineuses soient interrompues ou non.

AUX SYSTÈMES D'ARRÊT D'URGENCE

LA COMBINAISON OPTIMALE 
D'ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ POUR VOS BESOINS

Le choix des mesures de sécurité appropriées dépend de divers facteurs d'influence, tels que le type de machine, les risques spécifiques, les parties concernées et les réglementations applicables. Une analyse approfondie et la prise en compte de plusieurs critères clés simplifient le processus de décision :

1. Type d'application et de machine
2. Analyse et évaluation des risques
3. Normes et directives applicables
4. Niveau de performance (PL), catégorie et MTTF
5. Fonctions et propriétés
6. Intégration et interopérabilité
7. Formation
8. Entretien et inspection
9. Documentation

1. TYPE D'APPLICATION ET DE MACHINE :

Commencez par comprendre le type spécifique de machine ou de système pour lequel vous avez besoin de protecteurs. Chaque application peut avoir des exigences de sécurité différentes.

Nous recommandons :

  • Clarifier les exigences spécifiques de la machine, par exemple
    • Quelle est la fréquence des interventions prévues dans le processus de production 
    • Existe-t-il des zones d'entrée/sortie ?
    • Quelles sont les tâches que le personnel d'exploitation doit accomplir dans les différents modes de fonctionnement ?
  • Documenter l'évaluation des risques et les mesures initiales de minimisation des risques.


Ce que nous proposons :

Nos experts vous aident à préparer l'évaluation des risques. Nous vous aidons à définir les zones dangereuses spécifiques à votre application et vous conseillons sur les mesures possibles de minimisation des risques.

POUR UNE SÉLECTION PARFAITE DES PRODUITS GRÂCE À NOS CONSEILS

L'intégration transparente de nos produits de sécurité permet de créer des solutions de sécurité personnalisées qui répondent précisément aux exigences de votre application. Nos experts se feront un plaisir de vous conseiller à ce sujet.

NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS CONSEILLER

L'ESSENTIEL EST LA SÉCURITÉ - 
QUE POUVONS-NOUS FAIRE POUR VOUS ?

SAFETY-SERVICE

Dispositifs de protection optoélectroniques et conformité CE :

Concentrez-vous sur votre cœur de métier pendant que nous vous accompagnons tout au long du cycle de vie de vos machines - du conseil en sécurité au marquage CE.

En savoir plus sur le service de sécurité

SÉCURITÉ-INGÉNIERIE

Dispositifs de protection optoélectroniques pour les systèmes existants :

Nous vous aidons à améliorer la sécurité. Découvrez comment nous pouvons vous aider à rendre vos installations plus sûres et à les rendre conformes aux réglementations en vigueur.

En savoir plus sur l'ingénierie de la sécurité

NORMES DE SÉCURITÉ ET LÉGISLATIONEXIGENCES 
LÉGALES POUR LES DISPOSITIFS DE PROTECTION OPTOÉLECTRONIQUES

StandardDescription
EN ISO 13849-1Cette norme décrit les exigences de sécurité pour la conception et l'intégration des parties des systèmes de commande relatives à la sécurité, y compris le développement de logiciels.
EN 62061Cette norme spécifie les exigences pour la conception, l'intégration et la validation des systèmes de contrôle électroniques, électriques et programmables relatifs à la sécurité. Elle est souvent utilisée comme alternative à l'EN ISO 13849-1.
EN 61496-1 and EN 61496-2Ces normes couvrent les exigences de sécurité et les méthodes d'essai pour les barrières et grilles de sécurité électriques utilisées pour empêcher l'accès non autorisé aux zones dangereuses des machines.
IEC 61508Cette norme traite de la sécurité fonctionnelle des systèmes de sécurité électriques, électroniques et électroniques programmables.
EN 62046Cette norme décrit les exigences générales applicables aux barrières immatérielles de sécurité et aux grilles immatérielles.
EN ISO 13855Cette norme traite de la disposition des dispositifs de protection en fonction des vitesses d'approche des parties du corps humain.

 

CONSEILS SUR LES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Si vous avez besoin d'informations détaillées sur les normes et réglementations mondiales en matière de sécurité, nous serons heureux de vous aider. Contactez-nous pour obtenir des conseils détaillés.

CONTACTEZ-NOUS

TÉLÉCHARGEMENTS

sensorPRO Serie SLC4 + SLG4 - Brochure

0896.1 | 5 MB

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel