Retour à l'aperçu
module de connexion FCS 16 5 SI SA M32 XF
Numéro d'article 75.456.0753.1
podis® CON 5G16 connecting module, high version, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M32 cable gland, IP65, color housing black
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 75.456.0753.1 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088651939 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85369010 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 234 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 190 mm |
| hauteur emballée | 89 mm |
| poids brut emballé | 837 g |
| volume emballé | 3957 ccm |
| poids net pièce unique | 730 g |
| volume de la pièce unique | 3957 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
données de connexion
| nombre de pôles | 5 |
|---|---|
| nombre de points de raccordement par pôle | 1 |
| type de terminaison (câble rond) | connecteur de pénétration |
| type de connection bus d'énergie | connexion à vis |
| nombre de sorties | 1 |
| type de sortie | for M32 cable gland |
| section de conducteur souple | 1,5 mm² - 16 mm² |
données mécaniques
| matériau du boîtier | polyamide |
|---|---|
| couleur du boîtier | noir |
| sans halogène | oui |
| classe de protection (IP) | IP65 |
| type de montage | structure |
caractéristiques électriques
| tension nominal | 690 V |
|---|---|
| courant nominal | 63 A |
| type de tension pour la tension d'alimentation | AC |
dimensions
| longueur | 218 mm |
|---|---|
| largeur | 84 mm |
| hauteur de montage | 146 mm |
classification
| ETIM 5.0 | coffret de distribution |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | coffret de distribution |
| ETIM 4.0 | coffret de distribution |
| ETIM 3.0 | coffret de distribution |
| ETIM 6.0 | EC000214 |
| ETIM 7.0 | EC000214 |
| ECLASS 11 | 27142409 |
| ETIM 8.0 | EC000214 |
| ETIM 9.0 | EC000214 |
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
| Z5.507.1753.1 | | | |
| Z5.507.1653.1 | | | |
| 05.505.0353.1 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 375.04kB | |
| | - | 113.68kB | |
| | - | 12.03kB | DOCX |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 122.86kB | |
| | - | 198.49kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.85kB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 75.46kB | |
| | - | 73.53kB | TIF |
| | - | 8.13MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 309.67kB | |
| | - | 4.38MB | STP |
| | - | 11.64MB | IGS |
| | - | 2.36MB | JT |
Numéro d'article 75.456.0753.1
podis® CON 5G16 connecting module, high version, rated voltage 690 V, rated current 63 A, cross section fine-stranded 1.5 mm² - 16 mm², output for M32 cable gland, IP65, color housing black