Retour à l'aperçu
fiche de montage podis 5G16 / 5G6
Numéro d'article 05.560.4519.0
Mounting Plate for connection modules podis 5G6 and podis 5G16 for 75.25x.xxxx.x and 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; fixture plate for easy mounting in mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; fixation in the mesh tray with latches; assembly to the connection modules with M4 countersunk screw; stainless steel
Aperçu
Caractéristiques techniques
Compatible avec
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 05.560.4519.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088550447 |
| Quantité minimale de commande | 5 |
| pays d'origine | DE |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 0 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 0 mm |
| hauteur emballée | 0 mm |
| poids brut emballé | 0 g |
| volume emballé | 0 ccm |
| poids net pièce unique | 22 g |
| volume de la pièce unique | 653.063 ccm |
| quantité d'emballages | 0 pièce(s) |
général
| matériel | acier inoxydable |
|---|
dimensions
| longueur | 176 mm |
|---|---|
| largeur | 77 mm |
classification
| ETIM 5.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 4.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 3.0 | accessoires mécaniques pour luminaires |
| ETIM 6.0 | EC002557 |
| ETIM 7.0 | EC002557 |
| ECLASS 11 | 27111126 |
| ETIM 8.0 | EC002557 |
| ETIM 9.0 | EC002557 |
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
| | - | 44.19kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.96kB | |
| | - | 197.16kB |
Numéro d'article 05.560.4519.0
Mounting Plate for connection modules podis 5G6 and podis 5G16 for 75.25x.xxxx.x and 75.452.xxxx.x, 75.456.xxxx.x; fixture plate for easy mounting in mesh cable trays with grid measures 50 x 100 mm and 25 x 100 mm; fixation in the mesh tray with latches; assembly to the connection modules with M4 countersunk screw; stainless steel