Retour à l'aperçu
porte-étiquette de marquage ZS 0832
Numéro d'article 0D.200.7455.0
porte-étiquette de marquage ZS 0832 dimension de la grille 7,8 mm, longueur 31,5 mm, hauteur 18 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.200.7455.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731549 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 23.6 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 1.13 g |
| volume de la pièce unique | 11.056 ccm |
| conditionnement | sac |
| quantité d'emballages | 20 pièce(s) |
général
| couleur | gris |
|---|---|
| classe d'inflammabilité des matériaux d'isolation selon la norme UL94 | V0 |
| largeur/grille dimension | 7.8 mm |
| longueur | 31.5 mm |
| matériel | plastique |
| dimension de la grille | 7.8 mm |
| hauteur | 18 mm |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | gris |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| | - | 80.21kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB |
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
| | - | 44.42kB | |
| | - | 42.31kB | TIF |
| | - | 1.09MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 185.39kB | |
| | - | 616.19kB | STP |
| | - | 1.73MB | IGS |
| | - | 366.34kB | JT |
Numéro d'article 0D.200.7455.0
porte-étiquette de marquage ZS 0832 dimension de la grille 7,8 mm, longueur 31,5 mm, hauteur 18 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0