Retour à l'aperçu
porte-étiquette de marquage ZS 502
Numéro d'article 0D.200.7055.0
porte-étiquette de marquage ZS 502 dimension de la grille 5 mm, longueur 24,3 mm, hauteur 28,2 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.200.7055.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731501 |
| Quantité minimale de commande | 200 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 150 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 100 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 23.5 g |
| volume emballé | 150 ccm |
| poids net pièce unique | 0.45 g |
| volume de la pièce unique | 5.528 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| longueur | 24.3 mm |
| matériel | plastique |
| dimension de la grille | 5 mm |
| hauteur | 28.2 mm |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | gris |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.203.7056.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 84.07kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 48.58kB | |
| | - | 46.49kB | TIF |
| | - | 1.56MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 335.82kB | |
| | - | 1.25MB | STP |
| | - | 3.52MB | IGS |
| | - | 644.38kB | JT |
Numéro d'article 0D.200.7055.0
porte-étiquette de marquage ZS 502 dimension de la grille 5 mm, longueur 24,3 mm, hauteur 28,2 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0