Retour à l'aperçu
porte-étiquette de marquage ZS 503
Numéro d'article 0D.200.7155.0
porte-étiquette de marquage ZS 503 dimension de la grille 5 mm, longueur 31,4 mm, hauteur 34,5 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.200.7155.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088731518 |
| Quantité minimale de commande | 100 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 185 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 120 mm |
| hauteur emballée | 10 mm |
| poids brut emballé | 30.5 g |
| volume emballé | 222 ccm |
| poids net pièce unique | 0.59 g |
| volume de la pièce unique | 5.67 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 5 mm |
| longueur | 31.4 mm |
| matériel | plastique |
| dimension de la grille | 5 mm |
| hauteur | 34.5 mm |
| sans halogène | oui |
général
| couleur | gris |
|---|
classification
| ETIM 9.0 | EC000761 |
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
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.203.7056.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 86.04kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.05kB | |
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
| | - | 50.96kB | |
| | - | 48.86kB | TIF |
| | - | 1.67MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 308.49kB | |
| | - | 1.26MB | STP |
| | - | 4.20MB | IGS |
| | - | 734.89kB | JT |
Numéro d'article 0D.200.7155.0
porte-étiquette de marquage ZS 503 dimension de la grille 5 mm, longueur 31,4 mm, hauteur 34,5 mm, matériel plastique, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0