CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Coffrets de point de consolidation – gesis® CPO

Les points de consolidation gesis® CPO assurent la transition entre l’infrastructure fixe d’énergie, de signaux et de données et les réseaux flexibles de postes de travail ou de prises. L’architecture modulaire permet des aménagements adaptables, réduit le temps d’installation et simplifie les modifications ultérieures dans les environnements de bureaux.

Vue d’ensemble
Produits

FLEXIBILITÉ MAXIMALE POUR LE BUREAU DE DEMAIN

Partage de bureau, travail flexible et co-working ... le bureau du futur doit être adaptable à tous ces cas de figure. Avec nos points de consolidation, nous vous offrons une connectivité de point de transition qui permet de ne pas toucher à la majorité du câblage horizontal tout en offrant la flexibilité nécessaire pour adapter les plans de sol et utiliser du mobilier de bureau modulaire selon les besoins. Les connexions d'alimentation et de réseau se font par le biais de connecteurs Plug & Play, ce qui augmente encore la flexibilité et la modularité de votre espace. 

Les besoins des postes de travail individuels sont très difficiles à planifier à l'avance et peuvent varier d'une entreprise à l'autre et d'un service à l'autre. Le chaos des câbles pendant l'installation, le recâblage coûteux et les perturbations du travail en sont les conséquences. Les points de consolidation Wieland permettent d'effectuer des adaptations et des conversions de l'espace de travail rapidement, efficacement et avec moins de temps d'arrêt.

LES POINTS DE CONSOLIDATION SONT INDIQUÉS DANS LES SITUATIONS SUIVANTES :

  • Anticiper les changements dans la plannification initiale, les applications et les futures mises à niveau.
  • Chercher à économiser les futurs déchets matériels résultant des changements apportés au réseau et au système de distribution d'électricité.
  • Accélérer le temps de réponse aux problèmes électriques dans l'espace de travail.
  • Exigeance que le câblage horizontal ne soit pas touché.
  • Souhait d'augmenter l'efficacité énergétique - en raison du courant triphasé jusqu'à juste avant le consommateur

CHANGEMENT DANS L'UTILISATION D'UN BÂTIMENT

Changements intra-office

  • Les petits changements et les réorganisations se font rapidement.
  • Les employés disposent d'un poste de travail entièrement fonctionnel plus rapidement et avec une interruption minimale de leur travail.
  • Un point de consolidation décentralisé se traduit par des tracés de ligne courts, qui permettent de gagner du temps et de l'argent.

Changements de locataire

  • Lors des changements de locataire, seules les lignes de connexion du CPO doivent être déconnectées, le système électrique principal reste intact.
  • Remplacement pratique des câbles et réduction des dommages causés aux câbles et ainsi des coûts de remplacement.
  • Les nouveaux locataires s'installent rapidement, réduisant ainsi les délais de vacance.
  • La rotation rapide et la réponse aux besoins changeants des locataires augmentent la satisfaction des clients.

DOMAINES D'APPLICATION  POUR LES POINTS DE CONSOLIDATION

Wieland Electric GmbH Points de consolidation

Idéalement adapté aux bureaux et postes de travail modulaires

INSTALLATION DÉCENTRALISÉE INTELLIGENTE

Une installation décentralisée et enfichable avec des points de consolidation vous permet de réagir rapidement, de manière flexible et facilement aux changements d'utilisation, aux modifications et aux réparations.

ADVANTAGES

  • Augmentation de l'efficacité énergétique grâce au câblage triphasé jusqu'à juste avant la charge
  • Réduction des matériaux grâce à une installation décentralisée
  • Une alternative à l'épreuve du temps aux boîtiers rigides au sol
  • Prises de courant au sol uniquement là où elles sont nécessaires
  • Point d'accès décentralisé pour l'énergie, les signaux et les données
  • Gain de temps lors de l'installation
  • Installation individuelle uniquement après détermination de l'agencement / de l'utilisation de l'espace
  • Adaptation simple et flexible en cas de changement d'utilisation
  • Installation sûre, sans erreur et rapide grâce au système de connecteurs d'installation gesis®.

POINTS DE CONSOLIDATION 
- INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DÉCENTRALISÉES ET ENFICHABLES POUR LES BÂTIMENTS

Dans la technique moderne du bâtiment, une installation électrique flexible et efficace est indispensable. Les points de consolidation du système offrent une solution d'avenir pour l'installation décentralisée et enfichable de systèmes électriques dans les bâtiments. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les avantages des Consolidation Points, vous montrer comment ils peuvent être intégrés dans de nouvelles infrastructures de bâtiments et comment ils améliorent l'efficacité et la facilité d'entretien des installations électriques. Découvrez l'avenir des installations électriques des bâtiments.

VOS AVANTAGES

POUR LE 
PLANIFICATEUR ÉLECTRIQUE
 

  • Planification fiable
  • Mieux répondre aux besoins de vos clients en faisant rapidement et facilement des extensions ou des réductions du CPO avec peu d'efforts
  • Maîtrise de l'emploi du temps - Le boîtier de distribution peut être installé à tout moment, ce qui facilite le travail avec d'autres prestataires.
  • Grâce à l'intégration optimale d'ePlan et des données 3D, nous simplifions votre processus de planification.
  • Tout brancher avec le système enfichable original !
  • Pas de surdimensionnement ou de sous-consommation d'énergie - le système peut être étendu à tout moment pour s'adapter aux changements.

POUR LE 
MAÎTRE D'OUVRAGE/INVESTISSEUR

  • Les besoins d'investissement peuvent être répartis séparément entre les phases de construction et de gestion.
  • Installation de base simple et économique du système électrique
  • Optimisation du rapport coût/bénéfice
  • Bâtiment flexible et moderne
  • Temps de conversion courts et réduction des déchets lors des changements de locataires

POUR 
L'UTILISATEUR
 

  • Extensions et changements faciles et rapides pour une gamme d'applications selon les besoins
  • L'installation peut être effectuée une fois que l'agencement et l'utilisation de l'espace ont été déterminés.
  • Technologie Plug & Play !

CPO DATA

Votre point de consolidation décentralisé pour l'infrastructure réseau. Le câblage permanent de la nouvelle structure jusqu'au point de consolidation reste toujours en place. L'extension au réseau de sortie se fait par le biais de connexions modulaires plug & play. Lorsque des changements sont nécessaires, le système est flexible et s'adapte rapidement.

LIGNE d'approvision-nement
de la technologie de réseau

INTERFACE
 de l'installation permanente vers le niveau utilisateur flexible

INSTALLATION ENFICHABLE
sur les postes de travail

CPO ENERGY

Votre point de consolidation décentralisé pour la distribution d'électricité. La distribution permanente de l'électricité et de l'énergie jusqu'au point de consolidation reste toujours en place. Lorsque des changements sont nécessaires, les connexions modulaires plug & play peuvent être facilement déplacées pour répondre à l'évolution des besoins.

LIGNE D'ALIMENTATION
électrique 3-phase (tri-phasé)  

INTERFACE
de l'installation permanente vers les postes de travail ou le réseau de sortie  

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ENFICHABLE
des postes de travail par courant alternatif

CPO MIX

Le CPO MIX combine les avantages du CPO DATA et du CPO ENERGY dans un seul boîtier. Cela vous donne un contrôle total sur la distribution de l'énergie et des données dans l'espace de travail. 

LIGNE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
3-phase (tri-phasé)  

INTERFACE
d'une installation fixe à une installation enfichable 

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE ENFICHABLE
des postes de travail par courant alternatif

LIGNE D'APPROVISIONNEMENT
de la technologie de réseau

INSTALLATION ENFICHABLE
vers l'utilisateur final

INTERFACE 
de fixe à enfichable 

VOTRE INSTALLATION ÉLECTRIQUE – PLANIFIÉE RAPIDEMENT, EXÉCUTÉE AVEC PRÉCISION !

Nous simplifions le démarrage avec des solutions électriques personnalisées pour une infrastructure énergétique durable et flexible jusqu'à l'utilisateur final. Avec le Configurateur de Solutions pour Bâtiments, vous pouvez planifier rapidement et facilement des installations électriques plug-and-play et configurer votre première solution en seulement quelques minutes.

Choisissez parmi nos options préconfigurées (optimisées pour des résultats efficaces et éprouvés) ou commencez immédiatement votre configuration personnalisée :

DES INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
PEUVENT ÊTRE TROUVÉES DANS  NOTRE  E-SHOP !

VErs l'e-SHOP

TÉLÉCHARGEMENTS

DISTRIBUTION BOXES - Brochure

0702.1 | 10 MB

Distribution Box - Smart Installation Brochure

0704.1 | 897 KB

FAQ

Comment puis-je commencer à utiliser les points de consolidation ?

Depuis l'idée initiale via le soutien pour les appels d'offre jusqu'à la réalisation - nous vous accompagnons dans tout le processus. Contactez votre représentant commercial. Ou visitez notre e-shop, où vous trouverez une sélection de points de consolidation à choisir.

Pourquoi devrais-je utiliser une installation enfichable décentralisée avec des points de consolidation ?
  • Des structures simples et à l'épreuve du futur
  • Économiser du matériel
  • Installation de base permanente
  • Efficacité énergétique accrue - grâce au courant triphasé jusqu'à juste avant le consommateur
  • Répondre aux changements/ajustements facilement, rapidement et de manière sécurisée à tout moment
Comment les points de consolidation sont-ils conçus ?
  • Nos coffrets de distribution CPO peuvent être conçus de différentes manières. Par exemple, un mix d'entrées différentes est possible, comme le presse-étoupe, le rail à tête de marteau ou le système de connexion gesis®. Selon le type, les points de consolidation sont câblés différemment en interne et peuvent même être équipés de dispositifs de protection/commutation. Pour un câblage simple, rapide et sûr jusqu'au consommateur, nous faisons confiance à notre système de connecteurs d'installation plug & play éprouvé gesis®.
  • Si vous ne trouvez pas le bon produit dans notre catalogue, nos ingénieurs peuvent rapidement concevoir un point de consolidation personnalisé en fonction de vos besoins.
  • Comment travailler avec les points de consolidation pendant les phases de planification et de construction ?
  • Confiez-nous ce travail ! Veuillez contacter notre  équipe d'assistancecompétente  pour vous guider à travers le processus. Nous commençons par définir les normes de câblage du bâtiment et prenons en compte le Code du travail en matière d'équipement des postes de travail. Il en résulte la distribution et le nombre de boîtiers de distribution CPO nécessaires. Ensuite, nous planifions l'installation/l'infrastructure de base pour l'énergie et les données jusqu'au point de consolidation, qui servent de points de collecte décentralisés pour l'énergie et les données. En fonction de l'utilisation de la pièce ou du locataire, il est maintenant possible de planifier l'espace à aménager de manière flexible. Si vous utilisez une  installation enfichable avec gesis®, l'installation et les modifications sont encore plus faciles ! 
  • Où sont installés les points de consolidation ?
  • Les boîtiers de distribution CPO sont adaptés à une installation dans des planchers surélevés, des faux plafonds et d'autres systèmes sous le plancher.
Quels sont les tests auxquels sont soumis les points de consolidation ?
  • Les boîtiers de distribution CPO sont soumis à un test standard qui comprend les tests CEM, de température, le test IK, IP et le test de corrosion. Un test d'unité est également effectué, comprenant une inspection visuelle, un test de court-circuit et de polarité inverse, et un test de continuité.
  • Un test fonctionnel peut également être réalisé à la demande du client.
contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel