CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Système de câble plat industriel – podis® CON

podis® CON assure la distribution décentralisée de l’énergie le long des machines, lignes de production et infrastructures. Les dérivations modulaires peuvent être positionnées ou repositionnées le long du câble plat, ce qui favorise des extensions flexibles, des temps d’installation courts et une grande disponibilité du système.

Modules disjoncteurs

MAL PLANIFIÉ, SURCÂBLÉ, À LA TRAÎNE ?

L'installation électrique traditionnelle coûte du temps, des nerfs et souvent le budget. Il est temps d'adopter une nouvelle solution. 

Imaginez-vous sur le chantier. Le plan a encore changé. Nouvelles charges. Nouveaux chemins de câbles. Ce qui suit est une routine, mais pas du genre à réjouir. Les câbles sont coupés à la longueur, dénudés, câblés et testés gestion par gestion. Chaque changement crée du travail supplémentaire. 

Chaque erreur a un coût. Pour de nombreux électriciens et planificateurs, c'est la réalité quotidienne. Le câblage traditionnel est gourmand en main-d'œuvre, peu flexible et sujet aux erreurs. Mais il existe une autre voie.

PLAT, FLEXIBLE, PRÊT.

Le système de gestion du câble plat podis® de Wieland Electric : le nouveau standard pour la distribution de puissance moderne.

Le podis® remplace le câblage en étoile complexe avec une gestion claire et continue avec une liberté maximale : l’énergie peut être prélevée à n’importe quel point — rapidement, en toute sécurité, sans outils.

✔ Non découpe à longueur, non dénudage
✔ Des économies de temps significatives pour l'installation initiale & modernisation
✔ Dessein compact pour les espaces exigus

Le résultat : Moins de surprises, un rendement plus élevé et une planification fiable.

VOYEZ PAR VOUS-MÊME

DÉCOUVREZ LES 
COMPOSANTS DE BASE DU système 

BORNE DE FIXATION

Les colliers de fixation avec mécanisme à dégagement rapide et un seul point de fixation sont optimisés pour un gain de temps maximal et une manipulation des plus simples. 

MODULE DE CONNEXION

Polyvalent pour source et tapp-off. Grâce aux contacts à perforation d’isolant, il peut être operator definable positionné et déplacé.

EMBOUT DE CÂBLE

Fixe le câble plat aux extrémités, assure la protection IP et maintient les distances d’isolement et de fuite requises.

CÂBLE PLAT

Le câble plat — ou barre de ditribution flexible — est la caractéristique principale du système.
Avec un rayon de courbure d’environ ~58 mm seulement, le routage est facile même autour des obstacles.

CÂBLE PLAT

 Le câble plat, ou barre de ditribution flexible, est la caractéristique principale du système.
Avec un rayon de courbure de droit ~58 mm, le routage est facile même autour des obstacles.

données techniques

 tension nominale 690 V
 courant nominal 63 A
 section du connecteur 16 mm²
 nombre de pôles 5
 indice de protection contre les chocs IK 10
 classe CPR B2ca-s1a,d1


Des informations détaillées sont disponibles dans notre boutique ou dans notre brochure :

Voir le câble plat dans la boutique

MODULE DE CONNEXION

Polyvalent pour alimenter et dériver. Grâce aux contacts à perforation d’isolant, il peut être operator definable positionné et déplacé.

données techniques

 tension nominale 690 V
 courant nominal 63 A (max. 40°C)
 section du conducteur1,5 à 16 mm²
indice de protection IPIP65
indice de protection contre les chocsIK 09


Des informations détaillées sont disponibles dans notre boutique ou dans notre brochure :

Voir le module de connexion

 

 

BORNE DE FIXATION

Les colliers de fixation avec dégagement rapide et un simple point de montage sont optimisés pour un gain de temps maximal et une manipulation des plus simples. 

plus d'informations

  • Un seul composant : Pièces inférieure et supérieure reliées pour un assemblage simplifié.
  • Verrouillage à dégagement rapide : Verrouillage sans outil en appuyant simplement sur la pièce supérieure.
  • Deux variantes :
    • Pour la fixation avec un pistolet à goujons.
    • Avec trou oblong pour une fixation par vis classique.
  • Dissipation thermique et possibilité de rétrofit : Espace entre le câble plat et la surface de montage qui améliore la dissipation thermique et permet aussi l’intégration aisée de modules de connexion supplémentaires ultérieurement.
  • Gestion du câble de données : Des colliers de tuyaux adaptables permettent un acheminement parallèle et ordonné des câbles de données.
  • Accessoires : Des clips pour la fixation aux chemins de câbles et le Clip Basket complètent les options.

Des informations détaillées sont disponibles dans notre boutique ou dans notre brochure :

Voir les colliers de fixation dans la boutique

EMBOUT DE CÂBLE

Ferme les extrémités ouvertes du câble plat, assure la protection IP et garantit les distances d’isolement et de fuite requises entre les conducteurs.

plus d'informations

Deux embouts de câble sont requis par tronçon de câble. Ils servent à maintenir l’indice de protection IP65. Des informations détaillées sont disponibles dans notre boutique ou dans notre brochure :

Voir l’embout de câble dans la boutique

NOUVEAU : PODIS®
MAINTENANT EN GRIS CLAIR !

Pour plus d’esthétique et d’harmonie dans le câblage — le gris clair est le nouveau noir.

Avec podis® en gris clair, l’infrastructure de recharge dans les parkings souterrains et les parcs de stationnement peut être intégrée de manière particulièrement discrète sur des murs de couleur claire. L’installation apparaît, sur le plan optique, discrète et s’intègre élégamment dans l’aspect global.

Avantage supplémentaire : outre l’aspect attrayant, vous continuez de profiter de toutes les fonctionnalités éprouvées de podis® — de la distribution de puissance flexible à l’installation facile. Vous combinez ainsi fonctionnalité et Design dans un seul système.

AVANTAGES DU SYSTÈME DE CÂBLE PLAT

  • Planification de projet conviviale, rapide et simple
  • Gain de temps lors de l’installation initiale grâce à un montage sûr et sans erreur : insérer le câble plat, serrer les vis, c’est fait
  • Gain de temps lors de la conversion grâce aux options d’extension et au démontage en tout point
  • Pour des conditions environnementales sévères
  • Certifié au niveau international
AUCUNE DÉCOUPE NÉCESSAIRE

Il n’est pas nécessaire de procéder à une fastidieuse coupe à longueur, au dénudage et au câblage.

ÉNERGIE PARTOUT, À TOUT MOMENT

Les modules de connexion peuvent être placés n’importe où. Cela rend les extensions et les modifications simples et directes, non seulement lors de la mise en service, mais aussi tout au long du cycle de vie du système.

RÉDUCTION DES COÛTS GRÂCE À UNE INSTALLATION DÉCENTRALISÉE

Par rapport à une installation centralisée classique, une solution décentralisée permet des économies en câblage, conduits de câbles et supports, et supprime la nécessité de conduits de câbles rigides. Elle réduit également le nombre et la taille des boîtiers de distribution.

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME DE CÂBLE PLAT

  • Installation en quelques étapes simples, sans dénudage ni retrait d’isolant
  • Technologie de percement éprouvée pour une installation rapide et fiable des modules à n’importe quel endroit
  • Déplacement facile des modules
  • Indice de protection IP65

INSTALLATION EN TEMPS RECORD – AVEC NOS COMPOSANTS ENFICHABLES POUR UN GAIN DE TEMPS MAXIMAL

MODULE DE CONNEXION ENFICHABLE

Le module de connexion enfichable est équipé d’une connexion d’appareil RST® et est déjà précâblé en interne. Sur site, il est simplement raccordé au câble RST® assemblé approprié — sans travaux de câblage supplémentaires. Cela réduit au minimum les sources potentielles d’erreur et fait gagner un temps considérable lors de l’installation.

Voir le module de connexion enfichable dans la boutique

CÂBLE ASSEMBLÉ

La connexion entre les modules enfichables et l’utilisateur final se fait via un câble assemblé. Celui-ci est préparé pour une connexion conventionnelle côté sortie et équipé de la prise appropriée côté entrée, laquelle est connectée directement au module de connexion ou au module de fusible. L’utilisation du câble assemblé permet de gagner un temps considérable lors de l’installation.

Voir les câbles assemblés dans la boutique

DÉCOUVREZ LES AVANTAGES DE L’INSTALLATION ÉLECTRIQUE DÉCENTRALISÉE PAR VOUS-MÊME

INSTALLATION CONVENTIONNELLE

Caractéristiques conventionnelles :
  • Schéma d’installation en étoile
  • Chaque consommateur est raccordé au tableau de sous-distribution par un câble
  • Les électriciens doivent tout raccorder eux-mêmes sur site
  • Forte consommation de matériel
  • Forts besoins en espace dans les zones d’installation et au niveau du tableau de sous-distribution

Au plus tard lorsque des opérations de maintenance ou des modifications du concept d’utilisation existant sont nécessaires, il apparaît clairement que des étapes de travail éprouvantes pour les nerfs sont inévitables, que des processus d’installation chronophages et coûteux sont imminents, et qu’ils mobilisent non seulement des ressources financières, mais aussi de précieuses capacités en personnel.

INSTALLATION ÉLECTRIQUE DÉCENTRALISÉE

Caractéristiques décentralisées :
  • La puissance est fournie via une ligne centrale avec une section plus importante
  • Les consommateurs individuels sont alimentés via des répartiteurs
  • La puissance est distribuée par étapes (protégée par fusible) depuis le tableau de sous-distribution

     
66 %GAIN DE TEMPS 
LORS DE L’INSTALLATION INITIALE
88 %GAIN DE TEMPS 
LORS DES EXTENSIONS
66 %MATÉRIEL D’INSTALLATION ÉCONOMISÉ
30 %COÛTS D’INSTALLATION ÉCONOMISÉS

AVANTAGES POUR VOUS EN TANT QU’ÉLECTRICIEN

Le système podis® de Wieland permet une distribution de puissance particulièrement rapide, flexible et sûre. Les principaux avantages en un coup d’œil :

  • Installation rapide
    Grâce à la technologie de percement d’isolant sans outil — aucun retrait de gaine ni dénudage requis.
  • Grande flexibilité
    Des dérivations peuvent être placées à n’importe quel point le long du câble plat et être facilement étendues.
  • Protection décentralisée
    Composants de protection directement sur le terrain — réduit les parcours de câbles et économise de la place dans le coffret / Armoire.
  • Réduction des erreurs & facilité de maintenance
    Des modules enfichables, assemblés, garantissent des connexions rapides et sûres.
  • Moins de matériel & d’efforts
    Une seule ligne d’alimentation nécessaire, avec des travaux d’acheminement et de câblage réduits.

VOYEZ PAR VOUS-MÊME LES AVANTAGES DE NOTRE SYSTÈME DE CÂBLE PLAT

podis® tient ses promesses ! – que ce soit lors de l’installation initiale, d’une extension ou lors d’une modification du système.

INSTALLATION INITIALE PODIS® VS. CLASSIQUE

voir la vidéo complète

EXTENSION PODIS® VS. CLASSIQUE

voir la vidéo complète

MODIFICATION PODIS® VS. CLASSIQUE

voir la vidéo complète

ESSAYEZ-LE
NOUS EN APPORTONS LA PREUVE DANS UNE valise d'échantillon

VALISE D’ÉCHANTILLON PODIS® 5G6

Voyez par vous-même. Dans notre valise d’échantillon podis®, vous trouverez tous les composants nécessaires à la connexion du système de câble plat podis® 5G6

COMMANDER LA VALISE D’ÉCHANTILLON

VALISE D’ÉCHANTILLON PODIS® 5G16

Voyez par vous-même. Dans notre valise d’échantillon podis®, vous trouverez tous les composants nécessaires à la connexion du système de câble plat podis® 5G16

COMMANDER LA VALISE D’ÉCHANTILLON

PODIS® POUR TOUTES LES APPLICATIONS

podis® CON est un système de câble plat modulaire et enfichable pour l’alimentation décentralisée. Grâce à une qualité de contact constamment élevée, podis® CON assure une disponibilité maximale du système. Les composants enfichables peuvent être remplacés rapidement lors de la maintenance, ce qui contribue encore à la haute disponibilité du système. En utilisant le podis® CON mâle, tout appareil supplémentaire peut être connecté et positionné de manière flexible.

SOLUTIONS POUR LA RECHARGE DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

✓Rapide pour l’installation initiale et la modification
✓Entièrement enfichable
✓Capacité de charge élevée et protection décentralisée
DOMAINES D’APPLICATION
  • Parkings couverts
  • Parkings souterrains
SOLUTIONS
  • Distribution de puissance
  • Protection décentralisée
AVANTAGES
  • Bornes de recharge jusqu’à 22 kW
  • Jusqu’à 20 bornes de recharge sur une même ligne
  • Extension rapide pour une demande échelonnée de bornes de recharge
  • Gain de place grâce à la décentralisation

en savoir plus sur la recharge des véhicules électriques

SOLUTIONS POUR LA LOGISTIQUE AÉROPORTUAIRE

✓ Distribution de puissance sans armoire
✓ Flexible et modulaire
✓ Économies de temps et de coûts
DOMAINES D’APPLICATION
  • Systèmes de manutention des bagages
  •  Systèmes de manutention du fret
SOLUTIONS
  • Distribution de puissance
  • Intégration de capteurs
AVANTAGES
  • Planification simple
  • Installation rapide et sans erreur
  • Extensible de manière flexible
  • Classe de protection IP65

SOLUTIONS POUR L’AUTOMOBILE

✓ Temps d’installation réduits
✓ Maintenance et entretien optimaux
✓ Haute disponibilité du système
DOMAINES D’APPLICATION
  • Systèmes de convoyage à patins
  • Systèmes de convoyage au sol
  • Convoyeurs à rouleaux
  • Convoyeurs à chaîne
  • Systèmes Power & Free
SOLUTIONS
  • Distribution de puissance
  • Répartiteurs de terrain pour SEW MOVIMOT
  • Modules E/S pour l’intégration de capteurs
AVANTAGES
  • Système optimisé en coût
  • Mise en service rapide et sans erreur
  • Flexibilité de modification dans le système modulaire
  • Haute disponibilité du système

SOLUTIONS POUR LA CONSTRUCTION DE MACHINES ET D’INSTALLATIONS

✓ Mise en service rapide
✓ Rétrofit flexible
✓ Maintenance et entretien optimaux
DOMAINES D’APPLICATION
  • Machines d’emballage
  • Robots
  • Lignes d’assemblage et de production
  • Production alimentaire
SOLUTIONS
  • Distribution de puissance
  • Commande par bus de terrain
  • Modules d’éclairage
  • Prises de maintenance
AVANTAGES
  • Complexité réduite
  • 400 V et 24 V sur une même ligne
  • Système flexible et modulaire
  • Haute disponibilité des machines et des installations
  • Installation rapide et facile
  • Haute classe de protection IP65

SOLUTIONS POUR L’INTRALOGISTIQUE

✓ Planification simple
✓ Technologie enfichable conviviale pour la maintenance
✓ Extension facile
DOMAINES D’APPLICATION
  • Convoyeurs à rouleaux
  • Convoyeurs à palettes
  • Convoyeurs à chaîne
  • Convoyeurs à bande
  • Transport de conteneurs
  • Transport de colis
SOLUTIONS
  • Distribution de puissance
  • Intégration de capteurs
  • Démarreurs directs, inverseurs et progressifs
  • Commande par bus de terrain pour SEW MOVIMOT
  • Distribution de puissance 24 V
AVANTAGES
  • Mise en service rapide, simple et sans erreur
  • Démarreurs moteurs compacts
  • Facile à modifier ou à étendre
  • Système robuste avec une classe de protection élevée

SOLUTIONS POUR LES GRUES, LES PUITS ET LES TUNNELS

✓ Adaptation facile de l’installation
✓ Diagnostics sur site
✓ Technologie enfichable conviviale pour la maintenance
DOMAINES D’APPLICATION
  • Grues portiques
  • Grues spéciales
  • Montées/descentes
  • Tunnels de service
  • Zones de travail
SOLUTIONS
  • Distribution de puissance
  • Modules d’éclairage
  • Prises de maintenance
AVANTAGES
  • Installation rapide de longs parcours de câbles
  • Installation facilement extensible
  • Haute fiabilité opérationnelle
  • Haute classe de protection IP65

DISTRIBUTION DE PUISSANCE INNOVANTE

Le système de câble plat podis® CON est idéal pour une distribution de puissance décentralisée, simple et flexible pour des machines et des systèmes de grandes dimensions ou interconnectés. La technologie sûre de percement d’isolant permet le remplacement, le repositionnement et l’ajout aisés de modules — de la puissance flexible en tout point.

podis Video

MODULAIRE POUR TOUTE CHARGE DE PUISSANCE

SYSTÈMES & VARIANTES

Le système modulaire podis® comprend des modules d’alimentation et de distribution, des interrupteurs de maintenance, des dérivations de puissance fixes et enfichables, des jeux de câbles assemblés et une large gamme d’accessoires.

Le système de câble plat est disponible pour différents niveaux de courant.

Bestandteile des Systems mit Verteiler, Abgangsmodulen und Flachleitung

podis® CON 5G6

  • Jusqu’à 690 V AC / 41 A
  • 5x 6 mm²
  • Pour les applications réseau

EN SAVOIR PLUS

Voir le produit dans la boutique

podis® CON 5G16

  • Jusqu’à 690 V AC / 63 A
  • 5x 16 mm²
  • Pour les applications réseau

EN SAVOIR PLUS

Voir le produit dans la boutique

podis® CON 7G4

  • Jusqu’à 500 V AC + 50 V DC / 20 A
  • 7x 4 mm²
  • Pour les applications réseau + communication

EN SAVOIR PLUS

Voir le produit dans la boutique

SYSTÈME DE CÂBLE PLAT PODIS® CON 5G6

Le système de câble plat podis® CON 5G6 est similaire au système 5G16. Il se compose lui aussi de seulement quelques composants. En plus de la version standard, le système propose des modules de connexion particulièrement bas pour un gain de place accru.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AU SYSTÈME

  • 5 câbles individuels
  • AWG 10 avec une section de 6 mm²
  • Jusqu’à 690 V AC / 41 A
  • Pour les applications réseau

MODULE DE CONNEXION

Le module de connexion pour le câble plat podis® CON 5G6 est disponible en version standard avec une hauteur de 74 mm et en version particulièrement basse avec une hauteur de 59 mm. Cela signifie que le système peut être utilisé même dans les espaces les plus restreints. 

Voir les modules de connexion

ÉLÉMENTS DE FIXATION

Les éléments de fixation pour le câble plat sont généralement placés à des intervalles d’environ 80 cm. Ils créent un espace entre le câble et le support et peuvent être vissés ou fixés à l’aide d’un outil de pose.

CÂBLE PLAT

Le câble plat podis® CON 5G6 a un rayon de courbure de seulement 30 mm et est équipé de conducteurs 5 x 6 mm².

Voir le câble plat dans la boutique

EMBOUT DE CÂBLE

L’embout de câble est monté aux extrémités du câble plat. Il sert à maintenir la protection IP et à respecter les distances d’isolement dans l’air et de fuite.

Voir l’embout de câble dans la boutique

 

↑ Retour en haut ↑

MODULE DE CONNEXION ENFICHABLE

Le module de connexion enfichable est équipé d’une connexion de périphériques RST® et est déjà précâblé en interne. Avec la contrepartie — la gestion RST® confectionnée, il suffit ensuite sur le chantier d’emboîter. Cela supprime les travaux de câblage et réduit la source d’erreur au minimum.

Voir le module de connexion enfichable dans la boutique

MODULE DE PROTECTION PAR FUSIBLE

Le module de protection sert à la fois de connexion au câble plat et à l’intégration d’un équipement de protection décentralisé contre les surintensités et/ou les courants de défaut pour le circuit terminal, ainsi que pour l’intégration d’interrupteurs de maintenance ou de protection moteur. Les modules de protection existent à la fois en modèle RST® enfichable et avec passage de câble pour vis.

Voir les modules de protection dans la boutique

ASSEMBLAGE DE CÂBLES

Le raccordement entre les modules enfichables et le consommateur final est réalisé avec la gestion assemblé. Elles sont préparées côté sortie pour une connexion conventionnelle et, côté alimentation, équipées du connecteur femelle nécessaire, qui est relié directement au module de connexion ou au module de protection.

Voir les cordons dans la boutique

↑ Retour en haut ↑

LA SÉCURITÉ RENCONTRE L’EFFICACITÉ –

LE MODULE DE PROTECTION POUR VOTRE CÂBLE PLAT

Protection et connexion en un seul module – pour les systèmes 5G6 et 5G16. Choisissez entre la version RST® enfichable ou avec presse-étoupe.

Protection et connexion en un module – pour les systèmes 5G6 et 5G16. Choisissez entre la version RST® enfichable ou avec presse-étoupe.

PLUS D’INFORMATIONS SUR LE MODULE DE PROTECTION

SYSTÈME DE CÂBLE PLAT PODIS® CON 5G16

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AU SYSTÈME

  • Haute capacité de courant
  • 5 conducteurs individuels
  • AWG 6 avec une section de 16 mm²
  • Jusqu’à 500 V AC + 50 V DC / 20 A
  • Pour les applications réseau

Le système de câble plat podis® CON 5G16 est une solution innovante pour la distribution d’énergie décentralisée. La version de base du système se compose de seulement quatre composants. Cela permet de créer, avec un effort logistique minimal, une infrastructure électrique flexible et évolutive pour des applications réseau.

MODULE DE CONNEXION

Le module de connexion avec presse-étoupe permet à la fois l’alimentation dans le câble plat et la dérivation vers le consommateur. Il peut être placé et déplacé à volonté. Les contacts à perforation d’isolant créent la connexion entre le câble plat et le câble rond sortant. 

Voir les modules de connexion

ÉLÉMENTS DE FIXATION

Les éléments de fixation pour le câble plat sont généralement placés à des intervalles d’environ 80 cm. Ils créent un espace entre le câble et le support et peuvent être vissés ou fixés à l’aide d’un outil de pose.

CÂBLE PLAT

Le câble plat — également appelé barre de ditribution flexible — est la caractéristique principale du système. Avec un rayon de courbure d’environ ~58 mm seulement, il peut être posé sans problème, même autour des obstacles. Il est équipé de conducteurs 5 x 16 mm².

Voir le câble plat dans la boutique

EMBOUT DE CÂBLE

L’embout de câble est monté aux extrémités du câble plat. Il sert à maintenir la protection IP et à respecter les distances d’isolement dans l’air et de fuite.

Voir l’embout de câble dans la boutique

 

↑ Retour en haut ↑

MODULE DE CONNEXION ENFICHABLE

Le module de connexion enfichable est équipé d’une connexion de périphériques RST® et est déjà précâblé en interne. Avec la contrepartie — la gestion RST® confectionnée, il suffit ensuite sur le chantier d’emboîter. Cela supprime les travaux de câblage et réduit la source d’erreur au minimum.

Voir le module de connexion enfichable dans la boutique

ASSEMBLAGE DE CÂBLES

La liaison entre les modules enfichables et le consommateur final est réalisée avec la gestion assemblé. Elle est préparée côté sortie pour un raccordement conventionnel et, côté alimentation, équipée du connecteur femelle nécessaire, qui est relié au module de connexion ou au module de protection.

Voir les cordons dans la boutique

MODULE DE PROTECTION PAR FUSIBLE

Le module de protection sert à la fois de connexion au câble plat, ainsi qu’à l’intégration d’un équipement de protection décentralisé contre les surintensités et/ou les courants de défaut pour le circuit terminal, ainsi qu’à l’intégration d’interrupteurs de maintenance ou de protection moteur. Les modules de protection existent à la fois en modèle RST® enfichable et avec passage de câble pour vis.

Voir les modules de protection dans la boutique

MODULE DE CONNEXION AVEC DOUBLE SORTIE

Le module de connexion avec couvercle rehaussé offre la possibilité d’un espace de câblage plus grand, de l’intégration d’appareils modulaires REG sur 3 TE ou de l’intégration d’un second départ. Ce module existe également en version enfichable ou avec presse-étoupe.

Voir le module de connexion à double sortie dans la boutique

MODULE D'ALIMENTATION

Le module d’alimentation peut être utilisé, en alternative au module de connexion, pour l’alimentation du câble plat lorsqu’une section supérieure à 16 mm² doit être utilisée. Le module d’alimentation est monté à l’extrémité du câble plat à la place d’un embout de câble.

Voir le module d’alimentation dans la boutique

↑ Retour en haut ↑

SYSTÈME DE CÂBLE PLAT PODIS® CON 7G4

Le système de câble plat podis® CON 7G4 combine l’application réseau et la communication. Avec ses différents composants, tels que des prises enfichables et des prises de maintenance, le système offre un large éventail d’applications.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES AU SYSTÈME

  • 7 conducteurs individuels
  • AWG 12 avec une section de 4 mm²
  • Jusqu’à 600 V AC
  • Jusqu’à 32 A
  • Pour les applications réseau + communication

MODULE DE CONNEXION

Le module de connexion avec contacts à perforation d’isolant offre des options de sortie flexibles dans quatre directions.

Voir les modules de connexion

CÂBLE PLAT

Le câble plat combiné offre cinq conducteurs pour des applications réseau et deux conducteurs supplémentaires pour la communication, par exemple via AS-I ou DALI.

Voir le câble plat dans la boutique

EMBOUT DE CÂBLE

L’embout de câble est monté aux extrémités du câble plat pour maintenir la protection IP et les distances d’isolement dans l’air et de fuite.

Voir l’embout de câble dans la boutique

ÉLÉMENTS DE FIXATION

Le système 7G4 utilise des plaques de montage rapide pour une installation facile sur et dans le chemin de câbles grillagé. Les modules de connexion peuvent être montés sans vis, écrous, etc.

CONNECTEURS

Les connecteurs pour le câble plat podis® CON 7G4 permettent une connexion enfichable selon le besoin avec deux variantes : une variante avec presse-étoupe et une avec douille filetée M25. Les deux variantes peuvent être enfichées sur la sortie de câble plat ou sur le boîtier de montage en surface.

SORTIE DE CÂBLE PLAT

La sortie de câble plat pour podis® CON 7G4 se monte facilement sur le câble plat, offrant une connexion enfichable au câble plat pour le consommateur.

CÂBLES ASSEMBLÉS

Les câbles assemblés pour podis® CON 7G4 sont disponibles en diverses versions et longueurs, soit avec fiche - extrémité libre du câble, fiche - module de connexion, module de connexion - module de connexion, ou module de connexion - extrémité libre du câble, garantissant qu’à tout moment la bonne solution pour la connexion au câble plat est disponible.

MODULE DE DISTRIBUTION

Les modules de distribution disposent d’une entrée pour câble rond et, grâce à des bornes à deux étages préassemblées, offrent la possibilité de distribuer vers jusqu’à deux câbles plats.

↑ Retour en haut ↑

BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

Installation conventionnelle vs. installation décentralisée 
avec le système de câble plat podis®

EN SAVOIR PLUS !

CE QUE DIT NOTRE EXPERT

« Avec le système de câble plat podis®, Wieland Electric, en tant que leader du marché, propose un système d’installation innovant qui, avec seulement quelques composants de base, permet une installation électrique efficace et sans erreur. Il réduit l’effort d’installation, permet des extensions et des rétrofits flexibles, tout en minimisant le risque d’erreurs. Ainsi, le système contribue de manière significative à l’optimisation des flux de travail et offre une solution pérenne — notamment au regard de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée dans le secteur électrique. »

Frank Nagengast
- Chef de produit pour les systèmes de câble plat podis®

PRÊT POUR UN NOUVEAU TYPE DE DISTRIBUTION DE PUISSANCE ?

Avec le système de câble plat podis®, vous gagnez du temps, minimisez les erreurs potentielles et créez une flexibilité maximale — tant à la planification que sur site. Fini le câblage complexe. Entrez dans un avenir plus efficace.

Parlons de votre projet

Commander la valise d’échantillon

TÉLÉCHARGEMENTS

POWER DISTRIBUTION - podis® 5G6 - Flyer

0835.1 | 525 KB

podis® - SMART CHARGING

0840.1 | 1 MB

podis® Catalog

0830.1 | 11 MB

podis® - IN LIGHT GREY

0845.1 | 612 KB

FOIRE AUX QUESTIONS

Quelles certifications le système de câble plat podis® de Wieland possède-t-il ?

Les systèmes de câble plat podis® de Wieland disposent de nombreuses homologations internationales et répondent aux normes pertinentes pour une utilisation industrielle. Les homologations s’appliquent aussi bien aux modules de connexion qu’au système complet, câble plat compris. Homologation pour la construction navale : Lloyd’s Register

Homologations pour la région nord-américaine :

Homologations des modules de connexion (s’applique à toutes les variantes) :

UL 2238
Cable Assemblies and Fittings for Industrial Control and Signal Distribution

CSA C22.2 No. 182.3
Special Use Attachment Plugs, Receptacles and Connectors

Homologation du système complet (y compris le câble plat) :

UL 2875
Outline of Investigation for Modular Cable System Assemblies and Fittings for Industrial Control, Signal and Power Distribution

Déclaration de conformité CE & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA – podis® CON 5G16 et 5G6 :

Basée sur les normes suivantes :

  • EN IEC 60670-1
  • EN 60670-22
  • EN 60998-1
  • EN 60998-2-3
  • EN 61439-2
  • EN IEC 63000

Déclaration de conformité CE & DÉCLARATION DE CONFORMITÉ UKCA – podis® CON 7G4 :

Basée sur les normes suivantes :

  • EN 60998-1
  • EN 60998-2-1
  • EN 60998-2-2
  • EN 60998-2-3
  • EN 60999-1
  • EN 61984
  • EN IEC 63000

Quelles fonctions de sécurité peuvent être intégrées ?

Par exemple, des combinaisons DDR/MCB décentralisées, des interrupteurs de protection moteur ou des interrupteurs de maintenance peuvent être intégrés de manière modulaire au système.

Comment puis-je adapter le système podis® lors d’une extension ?

Grâce aux modules enfichables et à la conception modulaire, de nouvelles dérivations peuvent être facilement placées en tout point — sans intervention dans l’installation existante.

Comment une haute classe de protection est-elle assurée au niveau des dérivations et des extrémités ?

Grâce aux embouts de câble, aux joints appropriés et aux éléments de montage homologués, la classe de protection IP65 est assurée de façon permanente.

Comment fonctionne la dérivation de puissance avec des contacts à perforation d’isolant ?

Le contact est établi par des vis qui percent les conducteurs du câble plat, créant une connexion sûre et étanche aux gaz — sans aucune préparation du câble.

À quelle classe de protection le système de câble plat podis® répond-il ?

Tous les composants ont au minimum l’indice IP65 et conviennent donc pour une utilisation industrielle et des environnements difficiles.

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel