Sur notre site internet, nous utilisons des cookies. Certains sont essentiels, tandis que d’autres nous aident à améliorer notre site et votre expérience d’utilisateur. Vous pourrez à tout moment changer vos préférences. Politique de confidentialitéEssentielsStatistiquesMarketingTous accepterSauvegarder votre choixDes informations complémentaires sont disponibles dans notre charte de confidentialité.
Intégré plutôt que branché traditionnellement: Connectez sans outils, assurez une etancheité durable et intégrez les appareils de manière fiable dans l'infrastructure, même dans des conditions exigeantes.
PRÉ-ANNONCE DE PRODUIT
RST® DIRECT sera disponible à partir du 1e trimestre 2027. Planifiez votre projet avec nous dès aujourd’hui.
La connexion directe pour un rendement industriel et une sécurité opérationnelle maximale
RST® DIRECT apporte rapidité, sécurité et protection au raccordement des appareils et aux connexion de câbles — pour les luminaires ainsi que pour de nombreuses autres applications électriques.
Au lieu d’une connexion par fiche conventionnelle, l’appareil est intégré directement à l’infrastructure existante, sans qu’il soit nécessaire de l’ouvrir pour la connexion électrique. Cela simplifie les processus, protège les garanties et — grâce à un boîtier de connecteur robuste avec décharge de traction définie— assure une installation durablement fiable, même dans des conditions difficiles.
RST® DIRECT EN PRATIQUE – COMMENT FONCTIONNE LA CONNEXION DIRECTE
Découvrez dans la vidéo comment RST® DIRECT rend le raccordementt des appareils et les connexions de câbles plus simples, plus rapides et plus robustes. La connexion directe permet une intégration sécurisée dans les infrastructures existantes – sans ouvrir l’appareil électrique.
Vos avantages :
Indice de protection IP maximal pour un fonctionnement fiable
Waterstop interne pour une protection supplémentaire contre l’humidité
Structure modulaire pour une flexibilité maximale
Raccordement des conducteurs sans outil pour une installation rapide
Marquage clair des pôles pour un câblage sûr
CARACTÉRISTIQUES EN UN COUP D’ŒIL
SIMPLE CONNEXION DE CÂBLE
La connexion pratique avec levier permet un câblage particulièrement facile avec RST® DIRECT — sans outil et sans effort.
Les conducteurs simples et à brins fins jusqu’à 2,5 mm² sont solidement serrés et restent connectés de manière fiable sur le long terme. La connexion peut être contrôlée visuellement à tout moment et est idéale pour des installations rapides dans des délais serrés — même dans des espaces d’installation exigus ou lors de travaux en hauteur.
CLAIR MARQUAGE DE PÔLE
Le marquage de pôle sans ambiguïté sur RST® DIRECT offre un guidage maximal lors du câblage — même en cas de mauvaises conditions d’éclairage.
Différents marquages sont disponibles et minimisent le risque d’inversion de polarité. Cela permet une installation conforme aux normes CEI/IEC et offre la bonne solution pour chaque application.
RAPIDE MODERNISATION
RST® DIRECT peut être intégré très facilement dans des appareils existants. Les variantes 3 et 5‑pôles s’insèrent directement dans des traversées de boîtier préparées M20.
Cela rend le passage des presse-étoupes traditionnels à une technologie de connexion pratique rapide et sans grand effort. Un plat optionnel sur le fil conducteur assure également une fixation positionnelle sûre de la connexion de l’appareil.
WATERSTOP INTERNE Joints intégrés: une protection qui dure
L’insert d’étanchéité longitudinal contre l’eau intégré dans RST® DIRECT protège de manière fiable contre l'eau dite longitudinale — c’est-à-dire l’humidité qui pénètre à l’intérieur du câble via des câbles endommagés ou défectueux et peut se propager par capillarité jusqu’aux charges raccordées.
Même les plus petits dommages aux câbles peuvent ainsi mettre en danger des appareils sensibles. Le joint intégré en permanence empêche l’infiltration d’humidité au niveau des contacts et garantit une installation sûre, protégée à long terme.
ADAPTATEURS INTERNES
Les adaptateurs internes avec connexion à insertion directe de RST® DIRECT permettent une raccordement d'appareils particulièrement flexible. Ils sont idéaux pour des processus de câblage automatisés ou assistés par robot et peuvent être sélectionnés avec précision en fonction de l’application.
Deux modèles sont disponibles pour différentes exigences :
Modèle 1 : Adaptateur interne avec un point de serrage par pôle – idéal pour des connexions simples compactes
Modèle 2 : Adaptateur interne avec deux points de connextion par pôle – optimal pour un câblage traversant pratique
Connecteur pour câble
Le connecteur pour câble est la solution RST® DIRECT pratique pour les extensions, les réparations et les applications de modernisation.
Que ce soit en cas de rupture de câble ou lorsque des appareils doivent être ultérieurement intégrés via de courtes sections de câble — les connexions peuvent être réalisées rapidement et en toute sécurité.
Cela crée des connexions robustes et durables qui réduisent les temps d’arrêt et remettent les installations existantes en état de fonctionnement avec un effort minimal.
DONNÉES TECHNIQUES & COMPATIBILITÉ
Aperçu de tous les paramètres techniques pertinents pour la planification et l’intégration.
Caractéristique
Spécification
Tension nominale
IEC : 250/400 V UL : 600 V
Courant nominal
16 A
Degré de protection
IP66 / IP68 / IP69
Étanchéité
étanche
Protection supplémentaire
Waterstop interne
Section de conducteur
0,5 – 2,5 mm²
Interface de montage
Filetage de connexion M20
Homologations
VDE, UL
Variantes de couleur
noir, gris clair
CONNEXION D’APPAREIL RST® DIRECT | APERÇU DE COMMANDE
Choisissez le modèle approprié pour votre application – selon le nombre de pôles, le codage et la connexion.
1. BOÎTIER DE DÉCHARGE DE TRACTION
Couleur
Diamètre de câble
N° de commande
Noir
6 - 10 mm
48.000.0100.1
Noir
10 - 14 mm
48.000.0300.1
Gris clair
6 - 10 mm
48.000.0100.0
Gris clair
10 - 14 mm
48.000.0300.0
(livré préassemblé)
2. ADAPTATEUR EXTERNE M20
Nombre de pôles
Codage
Marquage des pôles
N° de commande
3-pôles*
Code 1
L, N, PE
48.153.1031.1
3-pôles*
Code 2
1, 2, 3
48.153.1032.1
3-pôles*
Code 3
1, 2, PE
48.153.1033.1
5-pôles
Code 1
1, 2, 3, N, PE
48.152.1011.1
5-pôles
Code 2
1, 2, 3, 4, 5
48.152.1012.1
5-pôles
Code 3
L, N, PE, 1, 2
48.152.1013.1
3. ADAPTATEUR INTERNE – 1 POINT DE CONNEXION PAR PÔLE
Nombre de pôles
Codage
Marquage des pôles
N° de commande
3-pôles*
Code 1
L, N, PE
49.153.0031.1
3-pôles*
Code 2
1, 2, 3
49.153.0032.1
3-pôles*
Code 3
1, 2, PE
49.153.0033.1
5-pôles
Code 1
1, 2, 3, N, PE
49.152.0011.1
5-pôles
Code 2
1, 2, 3, 4, 5
49.152.0012.1
5-pôles
Code 3
L, N, PE, 1, 2
49.152.0013.1
4. ADAPTATEUR INTERNE – 2 PONT DE CONNEXION PAR PÔLE
Nombre de pôles
Codage
Marquage des pôles
N° de commande
3-pôles*
Code 1
L, N, PE
49.253.0031.1
3-pôles*
Code 2
1, 2, 3
49.253.0032.1
3-pôles*
Code 3
1, 2, PE
49.253.0033.1
5-pôles
Code 1
1, 2, 3, N, PE
49.252.0011.1
5-pôles
Code 2
1, 2, 3, 4, 5
49.252.0012.1
5-pôles
Code 3
L, N, PE, 1, 2
49.252.0013.1
(idéal pour le câblage traversant)
CONNEXION DE CÂBLE RST® DIRECT | APERÇU DE COMMANDE
5. CONNEXION DE CÂBLE
Nombre de pôles
Codage
Marquage des pôles
N° de commande
3-pôles*
Code 1
L(1), N(2), PE
48.151.0030.1
3-pôles*
Code 2
1, 2(N), 3
48.151.0034.1
5-pôles
Code 1
1, 2, 3, 4(N), PE
48.151.0010.1
5-pôles
Code 2
1, 2, 3, 4(N), 5
48.151.0014.1
(2x boîtiers de decharge de traction requis)
6. BORNE DE MONTAGE
Type
N° de commande
Bride de montage 32 mm pour connexion de câble RST® DIRECT
F0.000.0056.4
(pour connecteurs de câble)
TÉLÉCHARGEMENTS
Brochure – RST® DIRECT: Maximum efficiency in connections
0637.1 | 1 MB
contact
Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?