CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références
Distribution de puissance enfichable dans un format compact

RST® NRG 2x2.5 –
SYSTÈME DE CÂBLE PLAT
PRÉASSEMBLÉ

Le système de câble plat polyvalent pour une installation rapide, sûre et peu encombrante, avec une indice de protection IP élevée. Avec RST® NRG, vous pouvez intégrer efficacement des charges électriques à votre infrastructure : assemblé, enfichable et adapté individuellement à votre application.

Demander la Configuration maintenant

Télécharger la Brochure

Distribution de puissance 
– enfichable AU LIEU D’ÊTRE CÂBLÉ

Le système de connecteur RST® MINI sur lequel est basé le câble plat RST® NRG (2x2,5 mm²) permet l’intégration efficace de récepteurs électriques dans une grande variété d’infrastructures — rapide, sûre et peu encombrante.

Les lignes de câbles préassemblées selon les besoins du client sont fabriqués automatiquement en usine et simplement raccordéssur site par connexion enfichable. Selon l’application, les charges peuvent être raccordées directement via des embases ou des cordons. Il en résulte des solutions d’installation flexibles et évolutives — des applications simples aux systèmes complexes.

Le résultat : un système de distribution de puissance bien pensé qui réduit le temps d’installation tout en offrant une flexibilité maximale.

RST® NRG EN PRATIQUE

Découvrez comment intégrer facilement des récepteurs électriques dans votre infrastructure.

Regardez la vidéo pour voir comment RST® NRG permet une distribution de puissance efficace et peu encombrante.
Le système de câble plat assemblé réduit l’effort d’installation, crée des structures claires et peut être adapté de manière flexible à votre application.

  • Installation rapide grâce à des composants préassembléset enfichables
  • Concept de câblage compact pourune intégration discrète
  • Grande flexibilité grâce à des dérivations configurables individuellement
  • Installation sécurisée grâce à des systèmes de connecteurs codés
  • Moins d’efforts de planification et d’installation par rapport au câblage conventionnel

POUR UN LARGE ÉVENTAIL D’APPLICATIONS – DE L’INDUSTRIE À L’ARCHITECTURE

RST® NRG assure une distribution de puissance efficace partout où récepteurs électriques doivent être intégrées rapidement, avec flexibilité et de manière peu encombrante.

  • Alimentation CC dans les installations industrielles – Alimentation fiable pour les machines, les systèmes de commande et les appareils de terrain.
     
  • Éclairage architectural – Solutions flexibles et enfichables pour l’éclairage intérieur et extérieur.
     
  • Systèmes de rayonnages – Installation rapide et extension facile des systèmes modulaires.
  • Éclairage événementiel – Installations temporaires avec une technologie de connecteurs sûre et clairement codée.
     
  • Systèmes d’éclairage – Un système unifié pour la planification, l’installation et l’exploitation.
     
  • Agriculture Verticale – Distribution de puissance efficace pour des systèmes de culture modulaires.

TWISTLOCK – connexion sécurisée avec retour tactile clair

Le mécanisme de verrouillage TWISTLOCK éprouvé garantit que les connexions enfichables s’enclenchent automatiquement lors de l’accouplement. Les utilisateurs reçoivent un retour tactile clair sur la bonne position finale — pour une sécurité maximale lors de l’installation.

Avec un simple mouvement de rotation, la connexion peut être rapidement et de manière contrôlée libérée à tout moment.

  • Verrouillage automatique
  • Retour clair
  • Déverrouillage sans outil

Codage pour une différenciation claire et une sécurité maximale

Deux options de codage sont disponibles pour différentes applications, garantissant une installation sûre et sans ambiguïté.

  • Marron– Basse tension
    Pour des applications dans le domaine de la basse tension (classe de protection III)
     
  • Noir – Tension du réseau
    Pour des applications dans le domaine de la tension du réseau (classe de protection II)

Un verrouillage mécanique supplémentaire empêche un accouplement incorrect — pour une sécurité de fonctionnement maximale.

STRUCTURES COMPLEXES – FACILES À ENFICHER

Avec RST® NRG, même les installations électriques complexes peuvent être réalisées facilement et de manière flexible. Les composants du système les composants préassemblés du systéme se raccordent avec un verrouillage sans faille et permettent une installation rapide sur site — sans câblage complexe. Des dérivations individuelles du câble plat peuvent être utilisées spécifiquement pour acheminer la puissance plus loin. Il en résulte des dérivations sur mesure et des structures évolutives qui s’adaptent précisément à votre application.

Le résultat : des infrastructures standardisées avec une qualité constante, un potentiel d’erreurs réduit et des temps d’installation considérablement raccourcis.

TOUS LES COMPOSANTS EN UN COUP D’ŒIL

Le système de connecteurs RST® MINI comprend des connecteurs, des cordons, des répartiteurs et des embases – combinables de manière modulaire.

1. CONNECTEUR D’ALIMENTATION

Fournit de manière fiable la puissance au câble plat via une interface enfichable.

4. CORDONS

Câbles de liaison et de connexion assemblés pour l’intégration flexible de composants et de charges.

2. CONNECTEUR DE DÉRIVATION

Permet l’intégration facile de charges individuelles le long de la gestion.

6. BOUCHON

Protège l’extrémité du câble ou permet l’extension ciblée du système.

5. BLOC DE DISTRIBUTION

Permet la distribution structurée de puissance au sein d’installations complexes.

3. CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES

Les charges peuvent être raccordées rapidement et en toute sécurité via des connexions enfichables.

1. CONNECTEUR D’ALIMENTATION

TypeCodageN° de commande
Prisenoir46.031.4554.1
Prisebrun46.031.4551.4

2. CONNECTEUR DE DÉRIVATION

TypeCodageN° de commande
Fichenoir46.032.4554.1
Fichebrun46.032.4551.4

3. CONNEXION DE PÉRIPHÉRIQUES POUR APPAREILS ÉLECTRIQUES

TypeCodageN° de commande
Fichenoir46.032.5054.1
Fichebrun46.032.5051.4

4. CORDONS

TypeCodageType de câbleN° de commande
câble de connexion, prise de courant - mâlenoirH07RN-F | 2 x 2,5 mm²46.423.x030.1
câble de connexion, prise de courant - mâlebrunH07RN-F | 2 x 2,5 mm²46.423.x032.4
câble de connexion, prise de courant - mâlenoirH07RN-F | 2 x 1,5 mm²46.422.x030.1
câble de connexion, prise de courant - mâlebrunH07RN-F | 2 x 1,5 mm²46.422.x032.4
câble de connexion, mâle - extrémité ouvertenoirH07RN-F | 2 x 1,5 mm²46.422.x034.1
câble de connexion, mâle - extrémité ouvertebrunH07RN-F | 2 x 1,5 mm²46.422.x038.4

Remarque : x = mètres (1–8)

5. BLOC DE DISTRIBUTION

TypeCodageN° de commande
bloc de distribution, 1 entrée / 2 sortiesnoir46.030.1254.1
bloc de distribution, 1 entrée / 2 sortiesbrun46.030.1251.4

6. BOUCHON

TypeOrder No.
Embout de protection06.563.8753.1

DONNÉES TECHNIQUES

Tous les parametres pertinents pour la planification et l'integration en un coup d'œil.

FeatureSpecification
Tension nominale250 V
Courant nominal16 A
CertificationCertifié TÜV
Type de câble2x2.5 mm², PUR ou FRNC
MatériauPolyamide, sans halogéne

VOTRE CÂBLE PLAT PRÉASSEMBLÉ - FACILE À CONFIGURER

Pour concevoir votre câble plat RST® NRG, il nous suffit de quelques informations. Sur cette base, nous créons une solution preassemblee personnalisee, qui peut etre installee sur site rapidement, en toute securite et de manière standardisee.

RST® NRG est conçu pour une distribution de puissance adaptée aux besoins du client. Aulieu d'une configuration en ligne figee, vous definissez les paramètres cles de votre application; nous vous accompagnons dans la conception et livrons le cable plat preassemble avecprécision.

Vous trouverez dans la brochure un aperçu complet de la configuration, avec toutes les spécifications et des exemples.

THIS IS HOW YOUR CONFIGURATION WORKS

1.

Définir les besoins

Définissez les paramètres clés de votre cable plat, par exemple le codage, le type de câble, le raccordement, la terminaison et les distances souhaitees entre l'alimentation, les derivations et l'extremite du cable.

2.

Soumettre la configuration

Transmettez vos besoins a partir de la page de la brochure ou contactez directement notre équipe. Cela permet de prendre en compte l'ensemble des informations pertinentes pour votre projet.

3.

Conception personnalisée

Nous verifions votre configuration, vous accompagnons dans la conception si necessaire,

puis traduisons vos spécifications en une solution preassemblee techniquement adaptée.

4.

Fabrication et étiquetage

Les lignes de cables sont fabriquees individuellement, enroulees séparement, emballées et étiquetées selon les besoins du client.

5.

Installation standardisee sur site

Les composants préassemblés peuvent être installés rapidement et en toute sécurité sur site, avec moins d'efforts de cablage, un risque d'erreur reduit et une qualite constante.

Quelles informations sont necessaires ?

CatégorieOptions / specifications
CodageNoir pour la tension secteur, brun pour les applications basse tension
Type de câblePUR 2 × 2.5 mm² or FRNC 2 × 2.5 mm² (B2ca)
DistancesDe l'alimentation a la premiere derivation, entre les derivations, puis de la derniere derivation a l'extremite du câble
TerminaisonEmbout d'extremite ou prolongement via une interface enfichable

Remarque: veuillez consulter la brochure pour les distances standard et des exemples de configuration. Des ecarts et des solutions de montage personnalisees sont disponibles sur demande.

VOUS DÉFINISSEZ VOS BESOINS - NOUS LIVRONS LA SOLUTION ADAPTÉE


Ensemble, nous trouverons la configuration adaptee a votre application.

Demander une consultation maintenant

TéLéCHARGER LA BROCHURE

TÉLÉCHARGEMENTS

Brochure – RST® NRG: Ready to Power

0636.1 | 3 MB

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel