CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

Barrières immatérielles multifaisceaux de sécurité – Type 4

Les barrières immatérielles multifaisceaux SLG4 de type 4 assurent une protection fiable des accès pour les grandes ouvertures de machines et les zones de production. Un seul système peut couvrir des portées allant jusqu’à 70 m, pour une protection robuste sur de grandes distances.

Vue d’ensemble
Produits

BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ TYPE 4

En combinaison avec l'automate de sécurité samos PRO COMPACT ou le relais de sécurité de la série SLG4 de Wieland, on obtient une solution complète pour l'accès sécurisé aux machines et aux processus de production. Grâce à leur robustesse, les barrages multifaisceaux de sécurité SLG4 peuvent être utilisés dans des conditions environnementales difficiles dans de nombreuses industries et applications.

CARACTÉRISTIQUES DES BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ SLG4

  • Configuration sans logiciel
  • Conception robuste, températures ambiantes de fonctionnement de -30°C à +55°C et indice de protection IP67
  • Tous les modèles sont basés sur la même plate-forme
  • DEL clairement visibles pour le diagnostic sur site et un alignement facile
  • Émetteur, récepteur, supports et pigtail (déjà connectés) inclus dans le pack.

AVANTAGES DES BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ SLG4

  • Installation rapide et facile sans programmation (Plug&Play pour les modèles BASE)
  • Utilisation fiable et sûre, même dans des conditions environnementales difficiles
  • Remplacement facile sans modification de la conception + nombre réduit d'accessoires requis
  • Diagnostic rapide sur site pour réduire les temps d'arrêt de la machine et alignement rapide des barrières immatérielles
  • Effort d'installation réduit et mise en service rapide

UNE PROTECTION CORPORELLE FIABLE ET RENTABLE

VARIANTES DES BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ SLG4

Les SLG4 de Wieland Electric sont disponibles en version Basic et Standard Muting, offrant des caractéristiques parfaitement adaptées à vos différentes applications. Comme toutes les variantes sont basées sur la même plate-forme, le SLG4 peut être facilement remplacé, par exemple pour des adaptations ou des rétrofits sur des machines.

Sicherheits-Lichtgitter mit Muting Funktion

COMPARAISON DE NOS BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ

Fonctions

SLG4 Base

SLG4 muting standard

Affichage LED✔✔
Démarrage automatique✔✔
Verrouillage manuel du démarrage et du redémarrage -✔
Muting -✔
Cascade -✔
Surveillance des dispositifs externes (EDM) -✔
Codage anti-interférence -✔
Fonction d'alignement -✔
Configuration -Par Dip-Switch
 ACHETER SLG4 BASeACHETER SLG4 STANDARD MUTING

BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ SLG4 BASE

  • Convient pour la protection corporelle avec des fonctions d'inhibition
  • Mise en service et paramétrage aisés grâce à la fonction d'alignement et aux dip-switches
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

ACHETER SLG4 BASE

 

BARRAGES MULTIFAISCEAUX DE SÉCURITÉ SLG4 STANDARD MUTING

  • Convient pour la protection du corps avec des fonctions d'inhibition
  • Mise en service et paramétrage aisés grâce à la fonction d'alignement et aux dip-switches
  • Type 4/ PL e/ SIL 3
     

ACHETER SLG4 STANDARD MUTING

 

TÉLÉCHARGEMENTS

Safety - Catalog

0860.1 | 17 MB

sensor PRO Catalog

0893.1 | 3 MB

SISTEMA Library

35 KB

⚠️ INFORMATIONS SUR LA TRANSITION DE LA GAMME

Nous voulons nous assurer que, malgré la transition de notre gamme, vous puissiez continuer à accéder facilement aux barrages multifaisceaux de sécurité que vous connaissez. Pendant une période de transition limitée, nous vous offrons la possibilité d'acheter encore ces produits. Toutes les informations utiles sont disponibles dans notre brochure. En outre, les liens suivants vous permettent d'accéder directement aux produits habituels de notre boutique. Nous nous engageons à répondre au mieux à vos besoins pendant cette phase de transition.

contact

Vous avez besoin d'informations complémentaires sur le produit ?

Veuillez contacter nos experts.

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel