Retour à l'aperçu
réglage du switch transpondeur STS 0114
Numéro d'article R1.400.0114.0
Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, codé, démarrage automatique, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP6K9K (boitier), câble de raccordement 5m
données commerciales
|
numéro d'article
|
R1.400.0114.0
|
|---|---|
|
description de l'article
|
|
|
EAN
|
4049088305887
|
|
Quantité minimale de commande
|
1
|
|
pays d'origine
|
DE
|
|
numéro de tarif douanier
|
85365019
|
dimensions de l’emballage
|
longueur emballée
|
270 mm
|
|---|---|
|
largeur emballée
|
180 mm
|
|
hauteur emballée
|
35 mm
|
|
poids brut emballé
|
347.1 g
|
|
volume emballé
|
1701 ccm
|
|
poids net pièce unique
|
296.2 g
|
|
volume de la pièce unique
|
1701 ccm
|
|
conditionnement
|
sac
|
|
quantité d'emballages
|
1 pièce(s)
|
certificats / homologations
général
|
convient pour les fonctions de sécurité
|
oui
|
|---|---|
|
matériau du boîtier
|
plastique
|
|
intervalle de commutation
|
8 mm
|
|
nombre de sorties de contact protégées sous tension
|
2
|
|
type de connection électrique
|
câble
|
|
distance de commutation par fusible ON
|
8 mm
|
|
distance de commutation du fusible OFF
|
18 mm
|
|
possibilité de détection des courts-circuits et des courts-circuits transversaux
|
oui
|
|
classe de protection (IP)
|
IP67
|
|
type d'actionnement
|
transpondeur
|
|
longueur du câble
|
5 m
|
paramètres liés à la sécurité
|
catégorie (ISO 13849-1)
|
4
|
|---|---|
|
PL (ISO 13849-1)
|
niveau e
|
|
SILCL (IEC 62061)
|
3
|
|
PFHd (High demand mode)
|
2.24 E-9 1/h
|
|
HFT
|
1
|
|
TM
|
20 a
|
circuit de sortie
|
max. courant de sortie à la sortie sécurisée
|
400 mA
|
|---|
autre
|
nombre de sorties semiconducteur protégées
|
2
|
|---|
dimensions
|
largeur du capteur
|
36 mm
|
|---|---|
|
hauteur du capteur
|
26 mm
|
|
longueur du capteur
|
13 mm
|
classification
|
ETIM 5.0
|
capteur magnétique de proximité
|
|---|---|
|
ECLASS 8.1
|
capteur magnétique de proximité
|
|
ETIM 4.0
|
capteur magnétique de proximité
|
|
ETIM 6.0
|
EC002544
|
|
ETIM 7.0
|
EC002544
|
|
ECLASS 11
|
27270105
|
|
ETIM 8.0
|
EC001829
|
|
ETIM 9.0
|
EC001829
|
conformité du produit
|
statut de conformité RoHS
|
conforme
|
|---|---|
|
statut de conformité REACH-SVHC
|
conforme
|
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 1.36MB | |
|
|
- | 128.17kB | |
|
|
- | 34.29kB | ZIP |
Permis
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 250.76kB | |
|
|
- | 206.75kB | |
|
|
- | 329.80kB | |
|
|
- | 151.57kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 196.94kB | |
|
|
- | 197.15kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 84.19kB | |
|
|
- | 81.86kB | TIF |
|
|
- | 21.68kB | TIF |
|
|
- | 23.57kB | |
|
|
- | 3.14MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 335.67kB | |
|
|
- | 538.93kB | STP |
|
|
- | 1.28MB | IGS |
|
|
- | 283.85kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
|
|
- | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.400.0114.0
Interrupteur de sécurité à codage par transpondeur et actionneur, codé, démarrage automatique, distance de commutation 8 mm, dimensions Lxlxh : 36 x 26 x 13 mm, indice de protection IP6K9K (boitier), câble de raccordement 5m