Retour à l'aperçu
SIN 9005
Numéro d'article R1.311.9005.0
Emergency release front
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.311.9005.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088654817 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | HU |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 125 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 125 mm |
| hauteur emballée | 25 mm |
| poids brut emballé | 40 g |
| volume emballé | 390.625 ccm |
| poids net pièce unique | 38 g |
| volume de la pièce unique | 390.63 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
données mécaniques
| matière de la tête d'actionnement | polyamide |
|---|---|
| max. température ambiante | 55 °C |
| température ambiante minimale | -25 °C |
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
| | - | 3.39MB | |
| | - | 95.54kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 197.84kB | |
| | - | 197.86kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 46.16kB | |
| | - | 43.95kB | TIF |
| | - | 1.84MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 251.06kB | |
| | - | 2.37MB | STP |
| | - | 5.65MB | IGS |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.311.9005.0
Emergency release front