Retour à l'aperçu
SLX4-AP
Numéro d'article R1.690.0024.0
360° Alignment Plate with mounting kit for Device and Mirror Columns
Aperçu
Caractéristiques techniques
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | R1.690.0024.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088737701 |
| Quantité minimale de commande | 1 |
| pays d'origine | HU |
| numéro de tarif douanier | 85389099 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 250 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 213 mm |
| hauteur emballée | 90 mm |
| poids brut emballé | 876 g |
| volume emballé | 4792.5 ccm |
| poids net pièce unique | 682 g |
| volume de la pièce unique | 4792.5 ccm |
| conditionnement | carton |
| quantité d'emballages | 1 pièce(s) |
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
| | - | 2.53MB | |
| | - | 93.42kB | |
| | - | 34.29kB | ZIP |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.94kB |
Commercialisation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 16.90MB |
Dessins
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 50.34kB | |
| | - | 48.07kB | TIF |
| | - | 590.16kB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 158.94kB | |
| | - | 379.09kB | STP |
| | - | 1.54MB | IGS |
| | - | 374.99kB | JT |
Logiciel
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 34.99kB | ZIP |
Numéro d'article R1.690.0024.0
360° Alignment Plate with mounting kit for Device and Mirror Columns