Retour à l'aperçu
support de fin WEFN 7N
Numéro d'article 0D.200.0255.0
support de fin WEFN 7N longueur 52,6 mm, hauteur 47 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui
Aperçu
Caractéristiques techniques
Accessoires
Téléchargements
données commerciales
| numéro d'article | 0D.200.0255.0 |
|---|---|
| description de l'article | |
| EAN | 4049088717918 |
| Quantité minimale de commande | 50 |
| pays d'origine | CN |
| numéro de tarif douanier | 39269097 |
dimensions de l’emballage
| longueur emballée | 205 mm |
|---|---|
| largeur emballée | 135 mm |
| hauteur emballée | 65 mm |
| poids brut emballé | 1030 g |
| volume emballé | 1798.875 ccm |
| poids net pièce unique | 19.1 g |
| volume de la pièce unique | 35.977 ccm |
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
| largeur/grille dimension | 8 mm |
| verrouillage | vissable |
| longueur | 52.6 mm |
| type de montage | rail DIN |
| hauteur | 47 mm |
| couple de serrage | 0.8 Nm |
| Reihenklemmen für Installationsverteiler | oui |
| sans halogène | oui |
classification
| ETIM 5.0 | support de fin pour bornier |
|---|---|
| ECLASS 8.1 | support de fin pour bornier |
| ETIM 4.0 | support de fin pour bornier |
| ETIM 3.0 | support de fin pour bornier |
| ETIM 6.0 | EC001041 |
| ETIM 7.0 | EC001041 |
| ECLASS 11 | 27141135 |
| ETIM 8.0 | EC001041 |
| ETIM 9.0 | EC001041 |
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
| 0D.202.7381.0 | | | |
| 0D.202.7281.0 | | | |
| 0D.206.7056.0 | | | |
| 0D.206.7156.0 | | |
Documentation
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 114.45kB |
Conformité des produits
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 196.95kB | |
| | - | 197.27kB |
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
| | - | 66.80kB | |
| | - | 64.73kB | TIF |
| | - | 1.83MB | DXF |
modèle CAD
| Nom du fichier | Description | Taille du fichier | Type de fichier |
|---|---|---|---|
| | - | 564.67kB | |
| | - | 1.31MB | STP |
| | - | 3.92MB | IGS |
| | - | 803.73kB | JT |
Numéro d'article 0D.200.0255.0
support de fin WEFN 7N longueur 52,6 mm, hauteur 47 mm, type de montage rail DIN, couleur gris, classe d'inflammabilité de l'isolant selon la norme ul 94 V0, bornes pour distributeurs d'installation oui