CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

ÉCLAIRAGE DE BUREAU 
(GRADABLE)

Intensité et luminosité gradables pour les espaces

ALIMENTATION ENFICHABLE EN COURANT ET SIGNAUX

Que ce soit dans les bureaux, les écoles, les hôpitaux ou les magasins – en fonction du moment de la journée et de l'utilisation de l'espace, les luminaires individuels ou les groupes de luminaires doivent être commandés de manière flexible. Nous pouvons nous occuper de la transmission de l'électricité et des signaux de manière simple et sûre. Avec nos câbles plats gesis® NRG combinés avec les composants de connexion gesis® CLASSIC, il est extrêmement simple d'alimenter des luminaires DALI, entre autres. Cela permet un choix flexible de la technologie de connexion des luminaires. Pour les applications sur une vaste surface avec de grandes longueurs de câble, un câble plat 7 pôles gesis® NRG est également disponible pour combiner courant triphasé et signal de gradation.

VOTRE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE – PLANIFIÉE RAPIDEMENT, EXÉCUTÉE AVEC PRÉCISION !

Nous simplifions le démarrage avec des solutions électriques personnalisées pour les installations d'éclairage dans les bâtiments. Avec le Configurateur de Solutions pour Bâtiments, vous pouvez planifier rapidement et facilement des installations électriques plug-and-play et configurer votre première solution en seulement quelques minutes. Choisissez parmi nos options préconfigurées (optimisées pour des résultats efficaces et éprouvés) ou commencez immédiatement votre configuration personnalisée :

VOS AVANTAGES

Haut niveau de sécurité

Aucun retard sur place : les luminaires peuvent être installés directement sans être ouverts. Cela signifie que la norme de fabrication industrielle de tous les composants est également maintenue sur place.

Installation rapide

Évitez toute opération laborieuse de coupe, de dégainage, de dénudage ou de serrage des câbles. Notre système enfichable rend l'installation plus facile et plus rapide.

Remplacement rapide

Grâce à la conception enfichable de l'ensemble du système d'éclairage, tout composant peut être remplacé rapidement, facilement et en toute sécurité en cas de panne.

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® ELECTRONIC - Catalogue

0700.2 | 10 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

gesis® NRG - SMART SUPPLY - Brochure

0663.1 | 4 MB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel