CH | Français
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Contact
  • Suisse | Français
  • Česko | Čeština
Produits
Retour Produits Installation électrique Technologie de raccordement Technologie de sécurité Électronique + interface Best Choice
Secteurs
Retour Secteurs Tous secteurs Technologie du bâtiment Technologie de l'éclairage Construction de machines Énergie éolienne Horticulture E-Mobilité Prefab
Support
Retour Support Service Trouver un distributeur Logiciels et apps Portail d'information Téléchargements
Société
Retour Société À propos de nous Achats et qualité Actualités Partenaires Références

ESPACES DE COMMUNICATION 
(ÉCLAIRAGE À COMMANDE LOCALE)

Enfichable de l'alimentation 
au luminaire

NOTRE CÂBLAGE RAPIDE, SÛR ET FLEXIBLE

Installation d'éclairage dans les bâtiments selon notre devise : rapide, sûr et flexible. Notre système gesis® CLASSIC permet un montage facile et sans erreur. Il permet de choisir librement la technologie de connexion des luminaires : d'un câble de connexion pré-assemblé par le fabricant de luminaires avec gesis® CLASSIC à un connecteur de dispositif traditionnel (à clipser) en passant par un adaptateur flexible. Dans les espaces restreints, vous pouvez passer au plus petit système gesis® MINI. Les modules de commutation sont également disponibles pour l'intégration enfichable de commutateurs ou de boutons pour le fonctionnement local.

VOTRE INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE – PLANIFIÉE RAPIDEMENT, EXÉCUTÉE AVEC PRÉCISION !

Nous simplifions le démarrage avec des solutions électriques personnalisées pour les installations d'éclairage dans les bâtiments. Avec le Configurateur de Solutions pour Bâtiments, vous pouvez planifier rapidement et facilement des installations électriques plug-and-play et configurer votre première solution en seulement quelques minutes. Choisissez parmi nos options préconfigurées (optimisées pour des résultats efficaces et éprouvés) ou commencez immédiatement votre configuration personnalisée :

EXPLOITER LES FORCES DU CÂBLAGE D'ÉCLAIRAGE ENFICHABLE :

Sécurité

Les luminaires directement enfichables n'ont pas besoin d'être ouverts pour le raccordement. Cela signifie que la norme de fabrication industrielle peut également être maintenue sur place.

Installation rapide

L'installation peut être réalisée de manière entièrement enfichable. Cela permet d'éviter toute opération laborieuse de coupe, de dégainage, de dénudage ou de serrage des câbles. Le processus d'installation est rapide, facile et sans erreur.

Flexible

L'alimentation complète des locaux par enfichage signifie que les changements ou les extensions peuvent être réalisés à tout moment sans aucun effort.

TÉLÉCHARGEMENTS

gesis® ELECTRONIC - Catalogue

0700.2 | 10 MB

gesis® Indoor - Catalog

0670.1 | 32 MB

HELLO BUILDING - FR

0431.2 | 9 MB

contact

Vous avez besoin d’informations complémentaires ?

Veuillez contacter nos experts

envoyer la demande
service de rappel

Ne restez pas en attente. 
Nos experts vous appelleront.

  1. Remplir le formulaire
  2. Préciser l'heure souhaitée
  3. Répondre à l'appel de nos experts
organiser l'appel